NX Mold Design

Software Mold Design per automatizzare il processo di sviluppo degli stampi

Combinando la conoscenza del settore e le best practice con l'automazione dei processi, l'applicazione Software Mold Design di NX semplifica il processo della progettazione di stampi, dalla creazione della matrice e del punzone al prodotto e alla validazione del progetto dello stampo.

L'integrazione con le funzionalità NX CAM consente di creare automaticamente processi di produzione per la lavorazione dello stampo.

Analisi prodotto

Product Analysis

La progettazione di stampi inizia con il modello del prodotto. Con NX, è possibile importare dati di parti 3D da altri sistemi, aprire molti file CAD in formato nativo o selezionare parti progettate in NX. È quindi possibile modellare e apportare modifiche progettuali con facilità per assicurare l'intento progettuale desiderato e raggiungere la producibilità.

Sviluppo matrice e punzone

Le funzioni automatizzate in NX consentono di semplificare il processo di progettazione della matrice e del punzone. È possibile:

  • utilizzare shut-off automatizzati e divisione di matrice e punzone sulla base delle considerazioni sulla producibilità;
  • progettare superfici di divisione in modo rapido e associativo;
  • dividere lo stampo per la progettazione di slider complessi;
  • verificare automaticamente le interferenze della progettazione di matrice e punzone.

Struttura dello stampo

NX consente di automatizzare la progettazione di stampi inclusa la progettazione di restringimenti, giranti, canali, slider, sollevatori e sottoinserti. Le librerie forniscono accesso a un'ampia gamma di componenti standard, sistemi di componenti e stampi. È possibile posizionare i componenti degli stampi nell'assieme sulla base della semplice selezione, mentre l'insaccamento a valle e la gestione della prossimità sono automatizzati.

Il processo di progettazione di stampi è assistito da potenti strumenti di visualizzazione e gestione degli assiemi; questo facilita la navigazione di un assieme utensili complesso.

Modifica alla progettazione e controllo della propagazione

Utilizzando l'associatività con il modello di progettazione, NX Software Mold Design facilita una veloce ed efficiente propagazione delle modifiche della progettazione nell'intero processo, dalla progettazione attrezzature alla lavorazione.

Il software Teamcenter costituisce un'unica fonte di conoscenza di processo e dati e assicura che l'intero team lavori con i dati giusti.

Riutilizzo degli standard aziendali

Con NX, è possibile ridurre i tempi di ciclo della produzione e della progettazione delle attrezzature attraverso il riutilizzo degli standard aziendali. È possibile:

  • accelerare e ottimizzare il processo di progettazione di stampi standardizzando i processi e i componenti;
  • automatizzare la generazione di elenchi di parti, disegni, strutture dei dati dei progetti e percorsi utensile NC;
  • costruire le proprie parti riutilizzabili e registrarle in librerie personalizzate;
  • sviluppare le proprie configurazioni di stampi riutilizzabili.

Validazione del progetto

Per eliminare la costosa rilavorazione fisica, la validazione del progetto è una fase fondamentale per garantire che le parti, gli utensili e i processi di produzione siano stati definiti correttamente.

Utilizzando NX, è possibile analizzare la producibilità della progettazione di parti utilizzando le funzioni di verifica dello spessore della parete, l'analisi della sformatura nonché il rilevamento della regione sottosquadra e la valutazione del raggio.

È possibile validare la progettazione di stampi nel contesto dell'assieme per le prossimità corrette e i rilievi in vari stati posizionali, nonché analizzare i requisiti degli elettrodi. È possibile migliorare la longevità dell'utensile con l'analisi della forza e il rilevamento degli angoli vivi.

NX consente di visualizzare e gestire la risoluzione di problemi di prossimità e interferenza identificati con l'assieme stampo. La tecnologia di simulazione cinematica integrata di NX consente di verificare l'intera gamma di moto dello stampo, incluso il rilevamento dinamico delle collisioni.

Integrazione della produzione

NX offre una soluzione di programmazione NC completa e integrata. Con NX CAM, è possibile generare strategie di taglio avanzate per la lavorazione dello stampo.

Le funzionalità principali vengono fornite per la lavorazione ad alta velocità, con l'applicazione di percorsi utensile speciali e parametri di taglio ottimali. Ad esempio, la sgrossatura trocoidale mantiene elevate le percentuali di asportazione del metallo gestendo contemporaneamente i carichi dell'utensile.

La lavorazione basata su feature (FBM) automatizzata è ideale per la lavorazione dello stampo. La FBM riconosce automaticamente e programma una vasta gamma di feature di lavorazione, tra cui sacche, fessure e fori, consentendo di ridurre il tempo di programmazione fino al 90 percento.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs