Simcenter System Simulation

Simcenter Amesim software

Simcenter Amesim è una piattaforma di simulazione dei sistemi che consente ai progettisti di valutare e ottimizzare virtualmente le prestazioni dei sistemi.

Contattaci per sapere come acquistare questo prodotto in
Cambia paese

Immagine del software di simulazione dei sistemi Simcenter Amesim.

Perché scegliere Simcenter Amesim?

Aumenta la produttività della simulazione di sistema con Simcenter Amesim, una piattaforma di simulazione di sistemi meccatronici integrata e scalabile leader nel settore. Consente ai progettisti di valutare e ottimizzare virtualmente le prestazioni dei sistemi.

Aumenta la produttività della simulazione di sistema
Simcenter Amesim è una piattaforma di simulazione di sistema integrata e scalabile leader nel settore che consente agli ingegneri di simulazione di sistemi di valutare e ottimizzare virtualmente le prestazioni dei sistemi meccatronici. Questo consente di massimizzare la produttività complessiva di progettazione dei sistemi, dalle prime fasi dello sviluppo alla validazione finale delle prestazioni e alla calibrazione dei sistemi di controllo.

Gestisci la complessità dell'innovazione senza compromettere il time-to-market e la qualità
Per consentirti di risparmiare tempo durante la creazione di modelli, Simcenter Amesim combina librerie multifisiche pronte all'uso con soluzioni orientate all'applicazione e al settore supportate da potenti funzionalità della piattaforma. Ciò consente di creare rapidamente i modelli e svolgere analisi accurate.

Mantieni l'integrazione
Simcenter Amesim è un ambiente aperto che può essere integrato nei processi aziendali. Gli utenti possono abbinare facilmente il software ai principali pacchetti software CAE (Computer-Aided Engineering), CAD (Computer-Aided Design) e di controllo, integrarlo con Functional Mock-up Interface (FMI) e connetterlo con altre soluzioni Simcenter e Teamcenter. Simcenter Amesim fa parte di Siemens Xcelerator, il portfolio completo e integrato di software e servizi offerto da Siemens Digital Industries Software.

Promuovi l'innovazione con la simulazione di sistemi

Simcenter Amesim ti aiuta a migliorare l'efficienza durante l'intero ciclo di vita del prodotto.

Customers hands-on experience

What do our users think about Simcenter Amesim?

Simcenter Amesim customers explain how they virtually assess and optimize systems’ performance while solving some of the most difficult problems that industries have to offer.

Learn about Simcenter Amesim's strengths on G2.

Funzionalità di Simcenter Amesim

Simulazione di sistemi elettrici

Simula e integra i sistemi elettrici ed elettromeccanici dalla progettazione del concept alla validazione dei sistemi di controllo. Simcenter Systems consente di ottimizzare le prestazioni dinamiche dei sistemi meccatronici, analizzare il consumo di energia, progettare e validare le leggi di controllo per i dispositivi elettrici destinati ai settori automobilistico, aerospaziale, dei macchinari industriali, marittimi e delle attrezzature pesanti.

Maggiori informazioni sulla simulazione di sistemi elettrici

Simulazione di sistemi a fluido

Ottimizza il comportamento dinamico dei componenti idraulici e pneumatici, limitando la realizzazione di prototipi fisici allo stretto necessario. Con una vasta scelta di componenti, funzionalità e strumenti orientati alle applicazioni, Simcenter Systems consente di modellare sistemi fisici per una vasta gamma di applicazioni, come sistemi di attuazione idraulici mobili, sistemi di trasmissione, o sistemi di controllo ambientali e del carburante dei velivoli.

Librerie di componenti complete supportano gli utenti esperti e occasionali nella modellazione dei sistemi fluidi, dai modelli funzionali a quelli dettagliati. La perfetta integrazione tra le librerie consente di progettare qualsiasi sistema a fluido e di accoppiarlo con i controlli e altri sistemi correlati in un'unica piattaforma.

Maggiori informazioni sulla simulazione dei sistemi a fluido

Simulazione di sistemi meccanici

Gestisci la crescente complessità della progettazione dei sistemi meccanici integrati. Simcenter Systems offre tecniche di modellazione all'avanguardia che consentono simulazioni dinamiche multidimensionali (1D, 2D e 3D). Consente di studiare corpi rigidi o flessibili e attriti complessi non lineari analizzando fenomeni a bassa o alta frequenza e tenendo conto dell'accoppiamento tra strutture meccaniche e moto elettrico o idraulico.

Maggiori informazioni sulla simulazione di sistemi meccanici

Uno schema di simulazione di sistemi meccanico Simcenter.

Simulazione di sistemi di propulsione

Gestisci un'ampia varietà di architetture e tecnologie con l'approccio della simulazione di sistemi multifisici. L'elettrificazione del gruppo motopropulsore nei veicoli, i sistemi di lancio riutilizzabili per il settore spaziale o l'uso di carburanti alternativi (LNG) per le imbarcazioni sono solo esempi di implementazione della tecnologia supportati dalle funzionalità di modellazione di Simcenter. È possibile progettare e valutare l'impatto del sistema di propulsione su varie metriche, come la generazione di potenza interna o le emissioni inquinanti dei veicoli, effettuando un'analisi completa delle influenze tra i vari sistemi in una singola piattaforma.

Maggiori informazioni sulla simulazione di sistemi di propulsione

Creazione di modelli di ordine ridotto

Simcenter supporta la creazione di modelli di ordine ridotto (ROM) in un'interfaccia intuitiva che fornisce le migliori tecniche di riduzione da machine learning, algebra lineare e statistica. Un ROM occupa una quantità di memoria ridotta, non dipende da alcuno strumento e può essere utilizzato in tempo reale, pertanto può fungere da digital twin eseguibile in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto: questo consente di prendere decisioni migliori e di migliorare l'eccellenza operativa.

Maggiori informazioni su ROM Builder

Gestione del modello di simulazione di sistemi

L'opzione Simcenter System Simulation Client per Git aiuta tutti gli operatori della community di simulazione di sistemi a lavorare in modo collaborativo, offrendo loro gli strumenti necessari per la gestione quotidiana delle risorse di simulazione, tra cui branching, versioning e controllo degli accessi basato sui ruoli. L'utilizzo del client per Git consente inoltre di tenere traccia delle dipendenze, del contenuto correlato e di tutti gli altri dati che fanno parte del modello, in modo da avere una rappresentazione precisa del dominio di simulazione di sistemi. Implementa lo sviluppo di modelli collaborativi nel modo più efficiente possibile con l'aiuto di trasferimenti di dati ottimizzati e algoritmi di ricerca combinati con un'esperienza utente efficiente e completamente integrata.

Maggiori informazioni su client per Git

Dashboard di Simcenter dei modelli Amesim

Piattaforma di simulazione dei sistemi

Simcenter Systems offre piattaforme di simulazione multifisica all'avanguardia, aperte e facili da usare, per modellare, eseguire e analizzare sistemi e componenti complessi. Le potenti funzionalità, gli strumenti di analisi e ottimizzazione sono integrati in ambienti avanzati e facili da usare per una simulazione di sistemi multifisici 1D altamente efficiente e una progettazione affidabile. Si interfaccia in modo efficace ed efficiente con numerose soluzioni software CAE (Computer-Aided Engineering) 1D e 3D, permettendo di ricavare ed esportare velocemente modelli per destinazioni in tempo reale standard, fornendo un framework MiL (Model-in-the-Loop), SiL (Software-in-the-Loop) e HiL (Hardware-in-the-Loop) coerente e continuo.

Maggiori informazioni sulla piattaforma di simulazione di sistemi

Integrazione dei sistemi

Simcenter Systems offre l'integrazione di diversi strumenti di simulazione per tutto il ciclo di vita del sistema, dalla progettazione iniziale alla fase operativa. Ciò consente di affrontare la sfida della continuità digitale e aumentare l'efficienza dei flussi di lavoro e la collaborazione tra i diversi reparti. Simcenter Systems supporta connessioni a un sistema di gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM) e dati geometrici, co-simulazioni tra strumenti CAE 1D e 3D, esplorazione dello spazio di progettazione, sviluppo di controlli basati su modelli e interazioni tra diversi sistemi utilizzando l'interfaccia FMI (Functional Mockup Interface).

Maggiori informazioni sull'integrazione dei sistemi

Grafico del percorso di un circuito, con una mappa termica di Sinmcenter FLOEFD di una giunzione specifica in quel circuito.

Simulazione di sistemi termici

Simcenter Systems aiuta a massimizzare le prestazioni termiche per HVAC e comfort in cabina, gestione termica del veicolo, sistemi di controllo ambientale o altri sistemi termici. Le funzionalità avanzate di post-processing che visualizzano graficamente i flussi di energia nel tuo sistema lo rendono altamente efficace per ottimizzare l'efficienza energetica e studiare l'integrazione dei sistemi di recupero dell'energia e il loro impatto sulle prestazioni e sui consumi energetici. È possibile utilizzare il software per emulare l'ambiente operativo reale del sistema, includendo le interazioni con gli elementi circostanti, durante la progettazione e la validazione delle strategie di controllo della temperatura.

Maggiori informazioni sulla simulazione di sistemi termici