CAD / Progettazione assistita da calcolatore

La progettazione assistita da calcolatore (Computer-aided design o CAD) si riferisce all’utilizzo di programmi su computer per la creazione di rappresentazioni grafiche in due o tre dimensioni (2D o 3D) di oggetti fisici. Il software CAD può essere concepito per impieghi specifici. Il CAD viene utilizzato diffusamente per animazioni ed effetti speciali nel cinema, nella pubblicità e in altri impieghi dove il prodotto finale è la grafica stessa. Il CAD viene usato anche per progettare prodotti in un’ampia gamma di settori industriali, laddove il software effettua calcoli per determinare la forma e le dimensioni ottimali di diversi prodotti e progetti industriali.

Nella progettazione di prodotti e nel design industriale, il CAD viene utilizzato principalmente per creare modelli di solidi o superfici tridimensionali, oppure disegni vettoriali in 2D di componenti fisici. Ma il CAD viene anche usato lungo tutto il processo di ingegnerizzazione, dal progetto concettuale e dall’impostazione dei prodotti, passando per l’analisi dinamica e di resistenza degli assiemi, fino alla definizione dei metodi di produzione. In questo modo un ingegnere può analizzare varianti di progetto in maniera interattiva e automatica, per individuare la soluzione ottimale da mandare in produzione, riducendo al minimo il ricorso a prototipi fisici.

Vantaggi del CAD

Il CAD offre vantaggi quali la riduzione dei costi di sviluppo dei prodotti, l’incremento della produttività, il miglioramento della qualità dei prodotti e l’accelerazione del time-to-market.

  • La visualizzazione accurata del prodotto finale, dei sottoassiemi e dei componenti all’interno di un sistema CAD velocizza il processo di progettazione.
  • Il software CAD offre la massima precisione, contribuendo a ridurre al minimo gli errori.
  • Un sistema CAD permette di documentare in modo più semplice e affidabile qualsiasi progetto, completo di geometrie e quote, distinte base ecc.
  • Il software CAD consente un facile riutilizzo dei dati di progettazione e delle best practice.

Software CAD

Riportiamo di seguito alcuni esempi di pacchetti software CAD:

Fibersim è una suite di software che supporta le uniche e complesse metodologie di design e di produzione necessarie per progettare componenti e prodotti innovativi, durevoli, leggeri costituiti di materiali compositi avanzati.

NX migliora la produttività durante lo sviluppo del prodotto, con funzionalità che accelerano la modellazione delle parti e dei relativi assiemi. Migliorando sia la progettazione concorrente con strumenti CAD diversi , integrandosi con la simulazione digitale e rendendo più efficiente i processi produttivi.

Seat Design Environment (SDE) è un software che è completamente integrato nei più diffusi sistemi CAD 3D, per la progettazione e la produzione di sedili e relativi componenti interni.

Solid Edge è un portafoglio di strumenti software che consente di gestire tutti gli aspetti del processo di sviluppo dei prodotti (progettazione 3D, simulazione, produzione, gestione della progettazione e molto altro ancora), grazie a un ecosistema di app in continua espansione. Grazie alla tecnologia sincrona, Solid Edge unisce la velocità e la semplicità del direct modeling alla flessibilità e al controllo della progettazione parametrica.

Syncrofit è una famiglia di prodotti di ingegneria specializzata per la progettazione e produzione di aerostrutture ed assiemi complessi di grandi dimensioni. Consente di realizzare e gestire le maschere di assemblaggio e le centinaia di elementi di connessione (dispositivi di fissaggio) che sono tipici dei componenti aeronautici.

I componenti software descritti di seguito sono utilizzati da diversi sviluppatori di software CAD come motori per i loro applicativi:

D-Cubed Components are six software libraries that can be licensed by software developers for integration into their products. The capabilities they provide include parametric sketching, part and assembly design, motion simulation, collision detection, clearance measurement and hidden line visualization.

Parasolid is 3D geometric modeling component software, enabling users of Parasolid-based products to model complex parts and assemblies. It is used as the geometry engine in hundreds of different CAD, CAM and CAE applications.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs