通过基于模型的开发过程实现从概念到验证的车辆 NVH 集成

在线研讨会回放 | 36 分钟

MBD 推动 NVH 性能评估的发展。

通过基于模型的开发过程实现从概念到验证的车辆 NVH 集成
基于模型的开发推动 NVH 性能评估的发展并帮助减少车辆架构和配置的评估时间和成本

为避免 NVH 集成晚期出现故障,制造商不断寻求能够将工作重心从测试和故障排除转移到系统仿真的解决方案。 

我们将探讨如何通过基于模型的开发 (MBD) 方法在概念阶段融入 NVH 性能设计。我们将结合真实应用示例进行讲解,例如抖动、轰鸣、异响、轻踩油门/松开油门、发动机启停、发电机转矩脉动等。此外,我们将探讨如何平衡 NVH 和能量管理及驾驶操控性。 

从驾驶员输入到评估目标,从概念设计到整车验证,此方法推动了车辆 NVH 性能的发展,帮助车辆 OEM 和供应商以更少的时间和成本评估不同架构和配置。

学习内容:

  • 如何通过测试、CAE 和系统仿真融合解决电动、混合动力和传统发动机的车辆 NVH 集成问题
  • 在早期阶段平衡 NVH 和驾驶操控性及能量管理
  • 排除新 NVH 问题时最多可以节省 50% 的时间