Polarion 在处理传统应用程序生命周期管理 (ALM) 的基础上,还可以用作需求和验证解决方案。在供应链的开端,半导体和电子产品制造商设计并生产芯片和其他组件用于几乎所有物品,例如汽车、医疗器械、飞机、工业设备和消费类产品。这些制造商可以运用传统 ALM 解决方案更快构建和验证需求文档。
观看本次网络研讨会,详细了解如何使用 Polarion ALM 进行全面的芯片到城市供应链和需求管理。
电子产品制造商可以在流程中更快、而不是更慢验证和确认产品的设计和开发,他们可以避免优化和返工所需的更高成本。但是制造商如何能够在设计流程中提前进行验证和确认呢?采用并行产品设计方法,不同学科之间的协同可以发生在任何设计阶段。每个人都可以直接访问当前需求、设计、验证、变更和发布数据与文档。
观看本场网络研讨会,了解各个团队如何成功实现:
团队可以持续使用统一的需求文档并轻松重用数据。从项目、文档、段落、需求到代码,重新运用现有工作的方式可谓数不胜数。如果团队可以重用工作项,就可以减少工作量,节省流程中的时间和资金。
从集成电路 (IC) 和片上系统 (SoC) 的构建到电子产品组装工艺和最终使用,都可以追溯需求。管理航空航天 (DO-178, DO-254)、汽车 (ISO 26262, A-Spice) 和医疗器械 (FDA) 从组件到最终系统的安全合规性与标准。
对于高效产品变型管理所需的工作,我们需要考虑变型组合、团队和流程。业务部门可能因行业、产品和变型而异,因而导致变化和偏差不计其数。进一步增加复杂性的是,不同团队或学科需要合作开发产品。Polarion 赋能不同组织部门管理并追踪所有开发阶段、团队和变型之间的需求。