更出色的确定性、合规性和有效性:HVAC 公司为何需要系统仿真

在线研讨会回放

Simcenter Amesim 为 HVAC 工程师和设计师提供了一款系统仿真软件,其中已预置多物理场库和模块,可以高效处理连接性、能源效率和性能方面具有挑战性的要求。

如今,住宅和工业 HVAC 公司正面临着三大挑战:蓬勃发展的市场吸引着大批提供类似产品的新竞争对手;需要严格遵守不断变化的法规,同时还得确保人和/或设备的舒适性和安全性不受影响;目前面临着采用 IIoT 的沉重压力。制造商能否调和各种竞争需求并设计出新颖的互联 HVAC 系统?

Simcenter Amesim 为 HVAC 工程师和设计师提供了一款系统仿真软件,其中已预置多物理场库和模块,可以高效处理连接性、能源效率和舒适性方面具有挑战性的要求。

在本场网络研讨会中,HVAC 设计师和工程师将了解以下内容:

  • 选择适合 HVAC 系统的组件技术:膨胀装置(短管或 EXV)、压缩机(涡旋、螺杆)、热交换器
  • 根据几何体描述确定各种操作条件下的热交换器性能
  • 使用备选流体(CO2 等)评估 HVAC 性能
  • 制定优化的控制策略,以尽可能小的能耗获得更出色的热舒适性
  • 计算整体能耗