点播式网络研讨会

揭秘 Autodesk Inventor 和 AutoCAD PDM

分享

揭秘 Autodesk Inventor 和 AutoCAD PDM

使用 PDM 软件进行 AutoCAD 和 Inventor 协同的优势

  • 控制访问权限和数据,保护您的知识产权
  • 高效搜索,推动设计重用
  • 促进产品开发和工程生产力
  • 在不同团队之间共享数据,实现多 CAD 设计协同

T.RAD 使用 CAD 协同软件将数据管理工作量缩减 80%:

T.RAD 的系统和流程无法高效重用现有设计。T.RAD 部署了 CAD 协同软件 Teamcenter Rapid Start,这是全球广泛采用的产品生命周期管理 (PLM) 软件的预配置交付选项。得益于此,该公司以更快的速度和更低成本完成了生产投入。T.RAD 通过直观且易于使用的系统、跨各种机械和电子 CAD 工具控制产品数据和流程,将数据管理的时间缩短了 80%。

使用 Inventor 和 AutoCAD PDM 快速、经济高效地投入生产

揭开简化产品开发的神秘面纱。不论您使用的是 Autodesk Inventor、AutoCAD,还是任何其他机械/电子元件设计工具,您都能以经济高效的方式快速部署 Teamcenter Rapid Start。这款软件易于使用、易于管理,而且只需极少的 IT 资源和投资。您可将来自不同应用程序和位置的设计数据汇总到单个安全的系统中,让企业里的每一位成员都能轻松找到及重用数据。您可以在 Inventor 或 AutoCAD 内部或通过任意网络浏览器使用 Teamcenter。