针对新项目的创新及协作式同步项目管理
在自动、电动、共享移动以及与新一代设计和开发工具连接方面引领交通运输业的革命。
Drive your digital transformation
IESF Automotive Conference is taking place in Munich this November 30. It's the place that brings together a global network of automotive industry engineers and executives. You'll explore the challenges facing electrical/electronic design engineers and their teams; gain visibility into key automotive trends and design solutions for digital transformation; and expand your proficiency and perspective.
自动驾驶汽车和功能只有在安全、可靠且经过认证的情况下才能成功部署。然而,我们发现,教计算机与人类一样安全或比人类更安全驾驶,其实比任何人预测的都要复杂。如果贵公司深入高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶汽车(AV)领域,西门子可提供定制解决方案,帮助您创新、优化和验证设计。借助我们强大的工具,您可以利用功能性数字孪生、仿真、真实记录和我们获得专利的关键场景方法,加速交付安全、可靠、高性能和合规的自动驾驶车辆。
车辆电气化不仅是趋势,它是潮流。面对日益严格的环保法规以及客户对可持续、互联以及经济实惠的汽车的需求,汽车制造商和供应商发现快速车辆电气化对于其生存至为重要。
西门子车辆电气化提供了一套全面的数字化解决方案,可以大幅缩短开发时间,改善制造适应性、提高能源效率并按时和按预算交付高质量的电动汽车 (EV)。
要从容应对如今车辆设计方面的挑战(例如燃油经济性与能效和性能之间的平衡),必须采用创新型的设计,而这些设计则需要以数字化的方式加以探索,并以物理方式进行确认。
Siemens Digital Industries Software 能够提供各式各样的仿真和测试解决方案以及工程服务,助您克服艰难的设计决策问题。要将测试和仿真相结合来为性能工程和机电一体化系统的验证提供支持,离不开数字孪生的概念 - 优质建模、优质测试或两者结合 - 这是一次性成功实现提前进行性能工程和设计解决方案的关键所在。
Increasing efficiency by integrating digital scheduling
See all Success Stories浏览并搜索该行业内的解决方案。
如今汽车和运输行业竞争对于成本的依赖程度已经达到有史以来崭新的水平。由于汽车本身的复杂性日益提高,企业需尽一切可能提高效率。流程和数据生命周期管理方法在应对这些挑战的过程中起着举足轻重的作用。我们的解决方案助力您高效地管理更改、执行工作流程、提高质量以及建立与外部供应商和客户的联系。我们的生命周期管理方法能够对技术信息进行汇总,并使其保持实时更新和访问能力,也就是说,知识型工作人员的效率和工作表现都会得到显著提升。
为了打造未来的汽车及交通运输系统,我们需要真正了解市场和客户动态。在产品开发生命周期之外维护或者通过文档和电子表格交付的需求会阻碍协同,致使无法高效地交付产品。基于需求的协同发挥着至关重要的作用,决定了产品能否成功实现及能否创新。我们的解决方案可用于在整个企业内捕获、跟踪和交付需求。
未来的汽车和交通运输系统将愈加复杂和精密,要对此类产品进行设计和仿真,离不开尖端的项目管理工具。Siemens Digital Industries Software 提供了一种系统化的项目规划方法,将成本、进度和技术要求整合到一款规划完善、资源充沛且预算充足的项目管理解决方案中,能加速实现车辆产品开发,并对车辆平台进行设计、工程、复制和优化。
未来的汽车和交通运输系统将愈加复杂和精密,要对此类产品进行设计和仿真,离不开尖端的项目管理工具。Siemens Digital Industries Software 提供了一种系统化的项目规划方法,将成本、进度和技术要求整合到一款规划完善、资源充沛且预算充足的项目管理解决方案中,能加速实现车辆产品开发,并对车辆平台进行设计、工程、仿真和优化。
对未来汽车和交通运输系统进行设计和仿真离不开尖端项目管理工具。我们的解决方案提供一种系统化的项目规划方法,能够加快车辆产品开发。
优化您将产品推向市场的能力,充分利用您的 IP 组合,并尽可能重用我们统一的 IP 管理解决方案。这款成熟可靠的解决方案将帮助您的团队缩短周期、降低成本并消除与合规和讼诉相关的风险。通过易于使用的搜索功能,遍布全球的设计团队可以安全地访问和重用优质的 IP。我们的平台还可确保改进可见性和数据共享,并通过控制和记录访问来保护 IP。
随着 OEM 逐渐将设计业务外包给合作伙伴和下级供应商,他们必须卓有成效地利用由合作伙伴生成的数据并将其作为风险和危害分析的基础。这能够确保新一代交通运输系统中高度复杂的信息物理系统的可靠性。通过采用集成式的“设计支持”,我们的解决方案提高了系统可靠性,同时减少了维护/物流需求,直接促进了利润的提升。
验证管理解决方案可为公司提供单一集成式环境,从而加快认证速度。这确保了所有产品验证事件(无论是仿真建模和分析还是物理测试)均由需求驱动,并按照正确的顺序进行规划和执行。我们的解决方案可将各项测试和分析与所需资源联系起来,从而提供全面的可追溯性。
验证管理解决方案可为公司提供单一集成式环境,从而加快认证速度。这确保了所有产品验证事件(无论是仿真建模和分析还是物理测试)均由需求驱动,并按照正确的顺序进行规划和执行。我们的解决方案可将各个测试和分析与所需资源联系起来,从而提供全面的可追溯性。
如今,节油和排放法规日趋严格,迫使汽车制造商和供应商开发愈加高效的动力系统与车辆。车辆团队必须与动力系统工程师协作,才能减少车辆的能源需求。
我们的解决方案可提供建模环境,用于快速创建设计研究,并使用车厢、子系统和组件的数字样机来评估动力系统。
汽车嵌入式软件正逐渐取代机械工程,成为打造品牌体验的分水岭。汽车原始设备制造商面临着打造优质出行体验的压力,否则就存在落后的风险。这种分水岭并不再是传统车辆硬件,而在于软件和电子器件赋能的用户体验、自动驾驶、电动化、安全性和互联功能。车辆嵌入式软件开发正逐渐取代机械工程,成为打造品牌体验的分水岭。汽车嵌入式软件对于打造未来的出行体验至关重要。
探索我们的仿真和测试解决方案,以便在整个开发流程中实现提前进行车辆多属性性能工程和机电一体化系统创新。
了解 Simcenter 仿真和测试解决方案如何平衡动力系统燃油经济性、操控性、能源管理、NVH 和声学特性。
增材制造能够产生传统制造工艺所无法开发的新设计。这种能力有助于我们构建通常无法制造的有机形态。增材制造允许企业探索多种备选设计方案,以便快速找到理想设计。我们的增材制造解决方案能够让您重新构思产品,重新配置制造工具,同时反思业务模式。
如今,大多数汽车 OEM 不再仅仅作为自主企业单枪匹马地参与竞争,他们还有另外一重身份,即集成式供应链的参与者。因此,在 OEM 和供应商之间实现流程同步和数据协同至关重要。Siemens Digital Industries Software 提供了一种易于使用的安全平台,可用于与供应商进行协同,甚至 PLM 环境外的供应商也不例外。我们的解决方案支持多种用例,例如设计数据交换、直接材料采购以及供应商项目管理。
对于汽车制造商而言,要扩大规模以交付自主驾驶、电动和混合动力汽车,高度集成的制造流程不可或缺,只有这样才能生产愈加复杂的汽车,同时增加利润并加快产品上市速度。我们的解决方案提供了一种系统化的车身工程和制造方法,可在端到端数字主线中将汽车设计的各个方面与设计、仿真和制造应用程序联系起来。这使 OEM 和供应商能够打造满足未来需求的汽车和交通运输系统。
如今,制造商在同一条装配线上生产多种车型及其相关饰件。随着需要制造的车辆愈发复杂,管理这一复杂的混合车型生产流程对汽车制造商提出了一项巨大的挑战。借助我们的数字化制造解决方案,您可以对周期时间进行早期评估、估算预算并分析装配成本。我们的解决方案将生产线平衡、企业流程规划、生产量分析和资源规划等诸多功能集于一身,可帮助您减少工程更改订单 (ECO) 并提高后期装配效率。
如今,汽车喷漆车间必须满足客户对可用性、能效、全天候生产以及在恶劣生产环境中运行的严苛要求。使用 Siemens Digital Industries Software 工具,您可以对喷漆流程中的机器人操作(包括工具和外围设备)进行开发和仿真。您还可以加强不同制造学科之间的沟通和协调,以做出相对明智的决策。
我们的动力系统生产解决方案可帮助汽车制造商轻松规划完整的动力系统制造工序。您可以为特定阶段的工序定义 CNC 刀轨并计算加工周期时间。使用集成式 G 代码驱动的机床仿真,您可以发现并避免零件、机床或夹具之间的潜在冲突。此外,CNC 工作包还可以直接提交给机床。这个简化流程链有助于缩短传动系统制造设置时间,并提高产品质量。
供应商需要改善与 OEM 的协同水平,尽可能地提升汽车零件制造的盈利率。我们的数字制造解决方案有助于汽车零部件供应商通过改进制造规划协同、定义和优化提出的制造流程、设计和制造高性能工装、支持与生产和车间系统进行有效通信,以及监控和控制质量,来尽可能地提高企业绩效。
通过设计、制造和现场支持的信息数字化趋势将人员、系统和机器紧密联系起来,即可实现智能制造系统的集成。因此,企业可以在产品设计和流程规划职能部门之间即时安全地开展协作。通过准确一致地将规划关联到生产,我们可确保车间能够接收和访问正确的制造数据。
我们的数字化制造解决方案有助于通过改进制造规划协同、定义和优化提出的制造流程、设计和制造高性能工装、支持与生产和车间系统进行有效通信,以及监控和控制质量来尽可能地提高企业绩效。在数字主线中将所有这些系统和流程相连后,以虚拟方式对产品进行设计、工程设计和仿真,从而大幅提高效率。
汽车冲压模具和冲压线属于高成本的长周期投资。为了尽可能地提高投资回报 (ROI),企业需要简化新冲压线的开发和调试工作,同时灵活地改造现有冲压线以适应新的设计。领先企业使用我们的汽车冲压解决方案优化工序效率,以及降低钣金零部件和冲模设计、规划和生产过程中的时间、成本和错误。性能改进包括:性能测试时间缩短 70%,工装设计成本降低 20%,冲模设计错误减少 90%,冲程数增加 10%。
轻松规划整个动力系统的制造工序,从而缩短动力系统制造设置时间,并提高产品质量。
数字化技术可促进汽车制造行业的转型,提升流程的竞争力和经济性。我们的解决方案简化了包括零件设计、模具装配布局以及详细模具设计和验证在内的整个模具开发流程。利用该解决方案的理想功能、逐步指导以及与零件设计的关联性,您可以开展特别有挑战性的模具和夹具设计。
汽车和交通运输系统正以飞快的速度采用复杂的电子产品、传感器和物联网 (IoT) 设备。电子制造商将利用数字化技术大规模提供更复杂、更可靠的电子产品。我们的解决方案可为电子制造商提供一整套数字化技术,用于设计和制造电子系统,帮助他们实现全新的创新和效率水平。
工厂正在通过数字化流程进行虚拟架构和仿真,进而打造面向未来的智能工厂。借助布局和优化工具,您能以 3D 形式打造虚拟工厂,对工厂环境进行设计、布局和配置,同时优化工厂运营。设备规划和生产线设计团队能够虚拟地查看计划的影响,从而帮助您避免在真实设备出现问题后造成严重的损失和资源浪费。
以数字线程将系统和机器连接在一起后,即可更加容易地对二者进行仿真。通过可编程逻辑控制器 (PLC) 程序控制的自动化设备能够借助虚拟测试来满足性能要求,进而缩短系统启动时间。使用我们的解决方案,您可以在虚拟环境中调试 PLC 代码,然后将它们集成到真实的系统和机器。
面向未来的智能工厂将从设计、制造和现场支持方面,通过数字主线将人员、系统和机器连接起来。生产规划和调度同步是在企业内维护数字主线的关键所在。Siemens PLM Software 高级规划与调度是基于约束的生产计划和车间调度解决方案。
在当今竞争激烈的环境中,按照成本价格和计划交付符合所有技术和性能要求的产品已成为一大挑战。借助我们的质量管理解决方案,您能够在整个产品生命周期中提高质量并降低成本。该解决方案让您可以了解和满足所有相关标准,从而帮助您在合规、质量和运营效率方面达到一流水平。
市场需求正迫使汽车公司采用全新的材料和生产方法来提升强度、耐久性和 NVH。现如今的底盘设计越来越多地采用了电子控制系统,同时不断地借助全新方法来减轻重量。Siemens Digital Industries Software 可提供用于底盘设计、工程仿真和底盘零件制造验证的集成式平台。我们的解决方案能够帮助您实现底盘系统的高性能设计、仿真、文档制作、工装和制造。
在展现设计与品牌对消费者的感染力方面,具备优秀的适配度、光洁度和美学属性的汽车装饰组件发挥着至关重要的作用。 内饰质量和舒适度是车主选择新车的主要原因之一。 因此,目前每 2 年就会重新设计内饰,而不会等到 5 年。 上市时间压力正在推动 OEM 及其供应链寻求合适的解决方案来提供具有创新性和吸引力的内饰,以便按时、按预算满足所有规格要求。西门子可以提供全面的内饰装饰设计工具套件,让您在竞争中保持领先,并向市场提供消费者有意购买的高竞争力产品。
在汽车造型设计当中,创新性、生产力以及快速更迭不同设计概念的能力是成功与否的关键因素。我们用于概念设计、逆向工程和高等渲染的工具可以为您带来出色的能力与自由度,仅需一套系统即可充分发挥创造力。对于内外部 A 级曲面,我们提供杆操作和曲面对齐工具,同时使您能对曲面质量进行完全控制和实时分析。
消费者偏好的不断变化,加上随之而来的监管压力,迫使汽车企业努力寻找改善车辆空气动力学、提升视觉吸引力和增加内部空间的全新方法。如今,汽车公司依赖于系统驱动型方法进行汽车车身工程和制造,以实现车身系统创新。在受管环境中,我们的解决方案可提供集成式车身系统设计、仿真和制造解决方案,帮助您快速应对不断变化的市场需求。
对于现今的消费者而言,在车辆内部的体验正在成为重要的购买标准之一,因此在设计仪表板和 HVAC 系统时,创新、品质和改进功能等已经成为决定成功与否的关键因素。Siemens PLM Software 为内饰和 HVAC 系统提供全面的设计解决方案。从概念到成品设计和制造,您都可在整车环境中工作,进行电气和机械布线,与 ECAD 解决方案进行无缝协作来集成您的电子系统,并根据客户需求和法规要求进行持续验证。
通过 Simcenter 工具和服务解决汽车、底盘或悬挂系统的行驶动力性能问题,可确保车辆精确实现所需驾驶特性。
探索我们的仿真和测试解决方案,了解其如何通过验证集成主动和被动安全系统时所产生的行为,来优化与 ADAS 关联的安全性和性能。
通过 3D CFD 仿真,更好地洞悉气流和空气动力学,提高车辆效率、舒适度和安全性,改善操控体验并减少噪音。
分析车辆与水和污垢的相互作用,并预测恶劣条件下的车辆行为,以提高驾驶员安全性和车辆可靠性。
优化创新型环保理念的整车能源管理,同时实现操控性、热舒适性和性能的全面提升。
成功开发机电一体化系统并将机械、电子和软件作为集成系统同时优化。
混合动力或电动动力系统具有较高的舒适性,可带来理想的驾驶体验。使用 Simcenter 工具和服务可优化动力系统或车辆的 NVH 和声学性能。
在设计周期的早期阶段深入了解发动机和动力系统的性能,从而帮助您满足燃油经济性、排放和操控性要求。
在创造物理产品之前,通过数字化流程,我们的物理世界将以“数字孪生”的形式通过虚拟方式进行设计和仿真。可使用 3D 可视化和数字样机功能完成该操作。虚拟现实 (VR) 是计算机生成的现实环境仿真;让用户亲自沉浸在仿真现实的体验中。增强现实 (AR) 在现实世界基础上合并计算机生成的图形,从而以数字方式增强我们所见的内容。
在创造物理产品之前,通过数字化流程,我们的物理世界将以“数字双生”的形式通过虚拟方式进行设计和仿真。可使用 3D 可视化和数字样机功能完成该操作。虚拟现实 (VR) 是计算机生成的现实环境仿真;让用户亲自沉浸在仿真现实的体验中。增强现实 (AR) 是指将计算机生成的图形叠加到真实世界中,从而以数字方式增强我们所看到的内容。
面向汽车性能工程的强度和耐久性解决方案。
汽车制造商面临着不断影响整个行业的变化,包括全球化、更严格的可持续性和监管要求,以及消费者对新的创新设计和功能不断增长的需求,这些都加大了他们的压力。
新一代车辆需要新一代设计解决方案,借助一整套集成的设计和验证工具消除创新障碍。我们的解决方案提供了创造新一代车辆的全套工具。
在车辆层面对 ADAS 和自动驾驶系统进行高效的设计探索、确认和验证。
环保措施会影响动力系统的 NVH 和声学性能。Simcenter 可帮助您诊断、分析和解决动力系统的 NVH 问题。
以虚拟方式探索并以物理方式验证关键电动/混合动力汽车 (xEV) 组件和子系统及其在集成时的性能,以满足行驶里程、操控性和性能预期。
西门子车辆电气化提供了一套全面的数字化解决方案,可以大幅缩短开发时间,改善制造适应性、提高能源效率并按时和按预算交付高质量的电动汽车 (EV)。
电动出行潜力巨大,可能在短期内改变整个汽车行业。然而,电动汽车制造也给汽车公司带来了独特挑战。通过利用产品和生产线的综合数字孪生,制造商可以虚拟设计并验证装配过程和所有设施,从而改进质量并加快量产。
电气容量和复杂性不断增加、流程需求不断更新、工程更改次数日益增长,使得线束制造商受到了严重影响,因此一级线束供应商必须调整其经营方式。产品与制造流程的数字孪生概念可以让企业更加成功。Siemens Digitial Industries Software 解决方案可以帮助他们成为真正的数字化企业。
我们的解决方案可为电气和电子 (E/E) 系统开发提供全面的数字孪生,并支持多种开发方法,其中包括行业领先的电气系统创成式设计。
通过虚拟探索设计变量并评估多级别性能,加快电动机设计和工程。
部署一种集成式、多尺度电池建模和仿真方法,能够助力推动创新并改进从电池电化学设计到电池系统集成和性能验证。
借助功率循环、结构函数和校准方法了解电力电子元件和电源模块的行为以改进总体可靠性并降低成本。
汽车市场日新月异。消费者呼吁互联程度更高的车辆。政府要求交通出行更加环保。此外,新晋竞争对手都在不断交付满足这些需求、甚至更多需求的产品。这就导致车辆开发过程变得愈加复杂。解决这些问题的特有的方式就是采用集成式基于模型的系统工程 (MBSE) 方法。借助软件与系统工程,团队可以应对这一复杂难题,每一次都能按时交付合适的车辆。
汽车供应商行业的创新速度从未如此迅速由于客户和整体环境的需求发生了根本性转变,供应商面临着技术和经济方面的双重挑战。电动化、互连性、自动驾驶和轻量化结构正在不断改变汽车以及人们的驾车方式。汽车供应商必须始终走在技术前沿,并不断降低成本,才能在变化不定的市场中立于不败之地。
自动驾驶汽车和功能只有在安全、可靠且经过认证的情况下才能成功部署。然而,我们发现,教计算机与人类一样安全或比人类更安全驾驶,其实比任何人预测的都要复杂。如果贵公司深入高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶汽车(AV)领域,西门子可提供定制解决方案,帮助您创新、优化和验证设计。借助我们强大的工具,您可以利用功能性数字孪生、仿真、真实记录和我们获得专利的关键场景方法,加速交付安全、可靠、高性能和合规的自动驾驶车辆。
新一代车辆需要新一代产品开发解决方案,借助一整套集成的开发和验证工具消除创新障碍。西门子 Accelerated Product Development 解决方案是您快速开发世界领先产品的不二之选。
集成式制造是一种革命性的解决方案,它为初创企业、原始设备制造商和供应商提供了灵活性,可以在产品开发的同时规划、优化、自动化和验证装配流程。
机器人仿真和虚拟调试解决方案支持汽车原始设备制造商在实际安装前虚拟设计、构建和优化工厂生产线。
通过整合智能集成式制造质量解决方案,数字化转型能够将企业内通常彼此孤立的质量流程联系起来。
制造执行系统 (MES) 可谓企业业务系统 (ERP)、产品生命周期管理 (PLM) 系统、质量管理系统 (QMS) 和工厂自动化之间的基本桥梁,通过连接各系统来控制工厂的各种工序,从而在恰当的时间生产出达到预期质量的产品。
通过制造数字化获得的可行洞察可以防止代价昂贵的错误,消除耗时的返工,并在投产时和整个产品生命周期内生产出首次即合格的部件。
借助 Siemens Digital Industries Software 智能制造解决方案,汽车制造商和供应商可以对现有资本、流程和资源进行现代化改造,为当前的生产能力增加灵活性、标准化和网络安全。
借助 Siemens Digital Industries Software 智能制造解决方案,可以利用基于边缘的自动化、工业物联网 (IoT) 和闭环制造自动和实时地解决生产和质量问题,实现降低成本、尽可能地提高产量、价值流端到端可视化等目标。
Die SST next.step 2024 am 28. November 2023 in Bad Lippspringe bei Paderborn hält auch dieses Jahr wieder spannende Themen aus CAD, MBSE und PDM/PL...
Die SST next.step 2024 am 23. November 2023 in Niefern bei Pforzheim hält auch dieses Jahr wieder spannende Themen aus CAD, MBSE und PDM/PLM bereit.
Join us for a free virtual two-hour training session on Solid Edge. This free training session is a great for any Solid Edge users interested in ta...
Maximize performance with integrated turbomachinery design and analysis. Discover an end-to-end process proven to help engineers design efficient a...
Uniti 公司正在研发一种电动汽车,这种汽车能够为驾驶人员提供与享用智能手机一样的无缝数字化体验。公司 CEO 刘易斯·霍恩 (Lewis Horne) 说:“我们并不会过度关注您的车辆数字标识号。”公司使用 Siemens 工程、制造和生产软件在四个月的时间内将其车辆从概念转化为现实。