跳至内容
Simcenter 用于 ADAS 试验方面的解决方案

Siemens PLM 为满足法规和开发要求执行各式各样的 ADAS 试验

全世界有超过 10 亿辆汽车,每天有 3,287 人死于交通事故;为此,车辆安全性的重要地位日益凸显。超过 90% 的事故是由于驾驶员操作不当引起的,因此,降低人为因素对于驾驶的影响,可以在很大程度上减少伤亡数量。

实施先进驾驶辅助系统 (ADAS) 是实现全面自动驾驶(级别 5)的第一步;迈进这一级别就意味着驾驶员不再需要操控车辆。西门子具备从法规到开发各方面进行各种 ADAS 试验所需的一切。我们的专业团队可以对客运车辆进行消费者试验,例如欧洲新车安全评鉴机构 (NCAP) 制定的试验。对于当前卡车和公共汽车必须遵循的联合国欧洲经济委员会 (UNECE) 法规,例如欧洲经济委员会法规 130 车道偏离警告系统 (LDWS) 和欧洲经济委员会法规 131 先进紧急制动系统 (AEBS),我们也完全能够胜任所有 ADAS 试验。此外,我们的所有 ADAS 试验活动均已获得国际标准化组织 (ISO) 10725 认证。