强大的线缆工程解决方案
使用线缆工程过程中的 4 个关键步骤提升新产品导入 (NPI) 效率。阅读白皮书,了解详情。
长期以来,线缆工程一直是一个复杂学科,依赖半人工方法或成本高昂的内部工具进行新产品导入 (NPI) 并保护知识产权 (IP)。但随着云端商用现货 (COTS) 线缆设计软件的出现,线缆制造商可以实施制造工程方法来改进流程。借助制造工程构造块,即获取设计数据、制造工艺综合、高级图形生成以及数字连续性,线缆工程师可以获得竞争优势并降低成本,同时提高产品质量、消除与 NPI 和 IP 相关的瓶颈。阅读本白皮书了解如何使用线缆工程过程中的 4 个关键步骤来提升新产品导入 (NPI) 效率。
什么是线缆工程?
线缆工程属于车辆布线和电气系统设计领域。从传统上说,线缆制造依赖半人工方法进行新产品导入;例如,使用 Excel 生成各种宏或者使用 CorelDRAW 生成图形。这些方法依赖经验丰富的员工进行导向,因此速度慢且容易出错;此外,这些方法无法与线缆工程行业的配置变化保持同步。某些线缆制造商已经开始尝试使用内部工具来替代这些方法,尤其是需要更高知识产权保护的情况。不幸的是,内部线缆设计软件的开发和维护成本高昂,还会分散企业对于核心业务的注意力。
如何通过线缆工程获得竞争优势?
COTS 线缆设计软件提供一种新的发展方向。COTS 软件助力新产品导入迅速上市,同时保障知识产权,从而形成差异化竞争优势。为了成功实现所有目标并降低成本、改进产品质量和消除流程瓶颈,需要考虑通过线缆设计软件实施制造工程方法:
- 获取设计数据:创建敏捷制造的丰富数字描述
- 制造工艺综合通过基于规则的引擎映射制造工艺
- 高级图形生成:生成专用、目的驱动型设计
- 数字连续性:通过无缝数据流避免成本高昂的延误和错误
如何运用线缆制造的复杂性?
线缆制造是一项复杂的过程,其设计依赖于几个不同领域不断变化的输入,而线缆工程必须具有物理灵活性和可行性,才能确保可以使用。为了运用这种复杂性带来的强大威力并满足以上两种特性标准,线缆工程师可以采用 COTS 线缆设计软件,赋能制造工程方法并提升流程效率,帮助企业实现差异化竞争优势。
下载我们的白皮书,立即着手改变。