解决重型装备设计面临的热管理挑战
重型装备,尤其是采矿、农业、施工和材料处理行业使用的机器,其复杂性正在迅速提升。由于非公路用车越来越先进且功能越来越强,热管理方面的挑战也在不断增长。此外,原始设备制造商 (OEM) 面临着以更低成本更快交付新产品的压力。
包括系统仿真、完整计算流体力学 (CFD) 仿真和系统与 CFD 混合方法在内的集成式仿真软件解决方案是未来前行的方向。通过此白皮书,详细了解使用热管理解决方案如何能让 OEM 通过比以往更高效地开发高性能重型装备来获益。
在重型装备预设计中进行系统仿真的优势所在
使用系统仿真解决方案具有几项核心优势,其中最显著的就是速度优势。从热管理角度而言,系统仿真可供完整分析组件在遇到车舱环境和发动机温度之类不同热输入时的反应和表现。这样设计师就可以尽早对所有零件进行可靠性分析,从而在设计流程早期阶段对关键组件进行准确选型并发现潜在问题。如果没有系统仿真软件解决方案,在原型制作阶段之前,即使进行基本热管理分析,对于开发人员而言,也是一个极为挑战且漫长的过程。
嵌入式 CFD 验证
除了使用系统仿真结果用于功能预设计以外,还可以通过嵌入式 CFD 方法进一步获益。重型车辆制造商主要研发 (R&D) 部门不再只是采用纯线性系统,而是转而采用并行使用不同仿真类型的方法。嵌入式 CFD 是一种捕获各种物理场的解决方案,能够更快周转,便于其他工程师开始对其他机器组件进行工作,比以前的速度要快很多。最终,这种方法实现了更快的完整机器设计总体验证。
非公路用装备的电气化解决方案
电动重型机械的重大增长领域带来了冷却系统难题的些许改变。发动机本身产生的热量减少,因此更为复杂的电源架构要求人们必须关注逆变器之类组件。同时,电动车辆中电池的热管理可能尤为困难。此外,保持座舱温度让机器操作员感觉舒适并尽可能减少能耗,这也给电动重型装备带来额外的挑战。系统仿真解决方案可以有所帮助,分析可以准确显示不同场景如何影响电池性能,以便为适当的热管理解决方案提供必要的电源。
下载此白皮书,了解重型装备的现代化热管理仿真方法应该如何融合系统仿真、混合或嵌入式 CFD 和完整 CFD 仿真,从而彻底提高重型装备 OEM 的竞争优势。