信息图
运用企业数据进行规范与合同管理
阅读时间:3 分钟
如今的能源及公共事业 (E&U) 市场持续不断波动,这就增加了竞争和减排的压力。要在这样充满挑战的环境中蓬勃发展,E&U 可以运用企业数据进行规范与合同管理。通过采用我们的集成式需求管理解决方案,项目、规范与合同可以分解并追踪,从而确保正确完成。通过下载我们的信息图,了解如何迅速改进业务流程和执行。
将投标文档需求整合到集中式数字化环境中,可以加快招标和投标流程。采用我们的解决方案,E&U 企业可以更加轻松地创建和解决合约团队的例外、限制条件和澄清 (EQC) 问题。应标团队下游组也可以迅速查看已完成的投标,从而更好地了解情况。
数据驱动型项目管理软件
能源及公共事业企业可以采用数据驱动型项目管理软件来改进内部流程。使用熟悉的文字处理器界面,员工可以迅速收集和编创需求。灵活、定制化的工作流可以轻松映射到现有流程,而交互式仪表板可以准确追踪项目状态和相互关系。与外部相关利益者协同是一种简单、双向功能。
节省规范与合同管理时间
在如今多变的能源市场中,必须分秒必争。通过采用集成式需求管理解决方案,企业可以加快规范与合同管理过程。借助这种解决方案,企业在编创方面已经节省 50% 的时间,而且文档处理已经提速 10 倍。让您的 E&U 企业未雨绸缪,减少项目成本、范围并规避风险。