白皮书
加快布线和线束设计的 12 种方式
日益复杂的电气设计要求当今电气工程师所使用的设计工具不断发展。即使是相对简单的现代产品,也往往比25年前的尖端产品更加复杂。为了应对这些日益复杂的设计,工程师们需要电气系统工程软件来降低设计任务的复杂性并帮助他们更智能、更迅速地工作。本白皮书介绍了Vesys布线和线束设计解决方案的12种方法,这些方法有助于减少设计周期时间,消除返工成本,并提高利润率。
一项缩短设计周期时间、降低返工成本并提高利润的技术
如今,从只有10名员工的小公司到行业内的大规模企业,VeSys被世界各地的原始设备制造商(OEM)和线束制造公司所使用。使用VeSys的自动化功能可以避免许多劳动密集型和易于出错的任务,从而缩短设计周期,降低返工成本,并提高利润。其中一些优势包括:
- 包括 MCAD 集成在内的高级分析和验证功能可在构建之前进行测试
- 一个集成的零件库,避免出现零件选择错误 从电子表单中有线导入
- 以加快报价周期时间和设计创建