白皮书
电气接线互连系统风险 (EWIS) 评估工具一次性消除航空航天领域的合规性风险
飞机电气载荷分析软件
数字孪生技术使航空航天电气系统设计人员能够部署自动化的“专为合规性设计”的方法,从而确保更高的效率和产品质量。Capital Load 评估工具可自动将所有电气载荷分析数据提取到用户自己的报告模板,轻松高效地生成报告。
该技术直接从数字孪生中提取数据,使用户可以在设计流程的任何时间和任意阶段确定设计更改的影响。凭借快速生成实时报告的功能,用户可以监控设计任务并在设计流程的早期识别潜在问题,以便协助降低项目风险。Capital Load Analyzer 则会报告每种设计配置和变体的合规性分析结果。
飞行阶段电气分析
Capital Load Analyzer 是一款货真价实的电气协同平台,可为各种关键任务提供所需的数字连续性,支持电气系统合规性和认证。Siemens EWIS 软件工具使工程师能够验证设计并持续跟踪所有变化,确保飞机操作正确安全,并对每个飞行阶段(上升、下降、起飞、着陆和巡航)执行设计分析,包括紧急情况下的减载。
Siemens Aircraft Capital Electrical Load Analysis Software 的优势
- Capital Load Analyzer 是业界未曾出现过的利用自动化和数字数据连续性促进法规符合性的电气系统技术
- 项目经理能够消除各种类型认证中的风险,满足飞机安全要求
- 在飞机产品生命周期的各个阶段,使用电气数字孪生技术可以节省大量时间和成本,同时获得更高的飞机电气化性能
EWIS 风险评估工具
利用数字孪生平台方法可以缓解航空航天行业的电气合规风险,因为这种方法将会:
- 管理 ELA 所需信息,例如单线接线图、操作场景(所有飞行阶段)、分析数据和图表,以供审查
- 执行 ELA 迭代、ELA 报告和 ELA 分析
- 显示每种配置的合规性
实现飞机电气设计的合规性和认证
通过自动进行 EWIS 设计和分析以应对电气合规性风险的挑战,团队可以有效降低项目的电气合规性风险。本文讨论的 Capital 载荷分析工具可支持认证,并为项目提供了诸多优势。