白皮书
西门子助力在企业内部进行汽车嵌入式软件开发
阅读时间:20 分钟
汽车行业正在朝着软件主导方向发展。汽车嵌入式软件开发逐渐转向企业内部,尤其是与知识产权 (IP) 和决定竞争优势的功能相关时。
本白皮书概括介绍 AUTOSAR Classic 平台不同组件,列举高效软件工厂的关键要素并阐述汽车行业朝着内部嵌入式软件开发方向发展的过程中用到的所有新术语定义。
应对现代化汽车 E/E 系统开发难题
在如今快速变化的电气/电子 (E/E) 嵌入式软件开发环境中,OEM 必须采用快速追踪方法开发互操作功能日益复杂的高质量软件。
过去,汽车一旦售出,只能通过召回或经销商的技术服务公报进行更新,这对于 OEM 而言成本高昂。如今,空中下载技术 (OTA) 可以赋能客户直接进行软件修复,因而得以削减这些成本。OTA 需要车载软件更新和强健的网络安全。西门子技术 AUTOSAR Classic 和 AUTOSAR Adaptive 在此恰好可以一展所长,为过渡期的汽车功能、高性能安全用例以及服务导向型高性能计算提供支持。
借助 Capital VSTAR 移除重复性任务并消除人为错误
研发人员需要工作流高效、自动化,既可移除重复性任务、消除人为错误,又可在需要开展工程活动协同的地方提供额外的工具辅助。
西门子 AUTOSAR 平台 Capital VSTAR 提供集成式软件开发流作为完整系统开发环境的一部分,用以支持协同、设计验证和高度自动化的互操作性。这样可以节省时间、提高质量并尽量减少对于成本高昂的硬件验证的需求。
E/E 开发团队现在可以赋能使用必要功能、工具和服务,从而满足现在和将来设计复杂现代化车辆的多变需求。