白皮书
配置管理给工业机械制造商带来的益处
使用配置管理工具转变制造工艺
阅读时间:25 分钟
跟踪与当今工业机械相关的所有信息是一项巨大的挑战。
这是因为机器由机械、电气和软件组件组成,客户需求波动,机器部件不断发展。
配置管理工具可帮助机器制造商在不增加开发成本的情况下创建更高效、更高效的机器。
获取由 CIMData 推出的此白皮书,更好地了解配置管理以及为什么它对机器制造如此重要。
使用配置管理工具优化机器
机器制造商需要一个良好的配置管理工具来跟踪构成工业机器的所有要求、设计和组件。
配置管理工具可以帮助机器制造商:
保持法规合规性
提高机械安全性
提高客户满意度
提升成本效益
减少变更中断
机器制造商的成功取决于正确管理所有零件和每条信息,然后对其进行配置,从而比竞争对手更快地向客户提供智能互联机器。
全面管理机器配置和产品生命周期
为了在这样一个动态的环境中茁壮成长,连通不同领域和增强协同的先进机械工程工具至关重要。
借助这些工具可以实现:
高效的配置管理系统
生成全面的数字孪生的互联多学科设计
用于对机器的每个细节进行仿真、测试和微调的虚拟调试功能
只需一个解决方案,机器制造商就可以提高其工艺的效率和灵活性,从而立即构建满足未来需求的机器。
先进的机械工程支持配置管理
下载 CIMData 近期推出的白皮书,详细了解如何使用这些工具并将其整合到您的企业级战略中。