几个人正在研究 Simcenter 热仿真功能。

Simcenter

热分析和仿真

透过全面的热仿真功能帮助您了解热特性,以定制适合的热管理解决方案。

保持出众的热性能

热管理是包括工业机械、汽车和消费电子产品在内的各式产品要首先考虑的事项。任何热管理解决方案的目标都是将产品温度维持在性能顶峰的范围内。实现这一目标可能要求以被动或主动管理的方式减少或增加热量,热仿真软件可用于对此进行评估。

Simcenter 包含了综合齐全的出色热仿真功能,可帮助您了解产品的热特性,继而调整热管理解决方案以优化性能。

恶劣运行工况下的重型装备过热

在本次在线研讨会中,您会了解如何在恶劣操作工况、重复性任务和长时作业的情况下保护重型装备免受过热的影响。

案例分析

asa hydraulik

Siemens Digital Industries Software 解决方案赋能 asa hydraulik 为电气应用开发高端冷却产品。

Industrial and automotive supplier uses Simcenter 3D to verify and optimize thermal system designs
Case Study

Industrial and automotive supplier uses Simcenter 3D to verify and optimize thermal system designs

公司:asa hydraulik

行业:汽车及交通运输行业, 工业机械行业

位置:Vienna, Austria

Siemens 软件:Simcenter 3D Solutions, Solid Edge

热仿真功能

热传导

热量通过实体从高温向低温区域传递时,就会发生热传导。这是自然发生的,一直持续到实现热平衡状态。日常生活中典型的传导示例包括:装有沸水的水壶,把手会变热;铜管中有热水经过时,外壁温度升高;吃一勺冰淇淋后自然会感觉到一阵冰凉。

了解传导特性可帮助您设计出更安全、更可靠、性能更优的产品。Simcenter 提供强大的热传导分析功能,供您轻松使用。

来自 Simcenter 软件的热传导图示。

对流热传导

对流是各种应用程序、过程和自然现象中存在的主要热传导途径。许多产品依赖于稳健的热管理战略来实现出众的性能和耐久性。通过战略性放置组件或使用其他工作流体优化这些设备中的对流热传导是一个复杂的问题。Simcenter 提供诸多强大功能来解决产品设计中的对流问题。

Simcenter 软件优化对流热传导的视觉效果图。

辐射传热

当物体因温度而辐射电磁能量时,就会发生辐射传热现象。这种能量通常位于波谱的红外区域,又称为热辐射。

Simcenter 为您提供一系列功能,可有效解决辐射传热相关的复杂问题,例如复杂的辐射分析和辐射加热模型。提供先进的辐射方法,例如确定性蒙特卡洛光束跟踪法 (Monte Carlo Ray Tracing) 以及非灰色多波段辐射传热。

来自 Simcenter 软件的汽车大灯图示。

航空系统热分析

Simcenter 提供一整套功能完备的工具,可将轨道热分析集成到设计和工程流程中。它支持您通过自动化解决方案尽可能地提高效率,该解决方案能够一次性执行热分析。

Simcenter 可及早解决设计流程中的工程挑战,是预测和了解太空、轨道和行星际飞行器热特性的优秀工具。

来自 Simcenter 软件的地球视觉效果图。
点播式在线研讨会 | 56 分钟

热仿真

改进燃烧器设计并提高涡轮叶片制冷效率以提高热段性能。

涡轮机的热仿真

Learn more