Simcenter Fluids and Thermal

Simcenter SPH Flow software

使用光滑粒子流体力学 (SPH) 方法,通过无网格 CFD 加快复杂瞬态应用仿真。

联系我们,了解如何在购买此产品
更改国家/地区

使用 Simcenter SPH Flow 软件对汽车进行计算流体力学 (CFD) 仿真。

为何选择 Simcenter SPH Flow?

Simcenter SPH Flow 是一种快速无网格计算流体力学 (CFD) 工具,可为设计师和分析师提供完全集成的环境。它使用创新的光滑粒子流体力学 (SPH) 方法,在开发周期的早期就能进行复杂的 CFD。

缩短设置和解算时间
使用快速而强大的无网格方法,轻松处理复杂的几何体和运动。无需执行额外工作即可解析复杂的高动态流体/流体界面。通过引导式分步工作流程实现流程自动化。

利用无网格方法
光滑粒子流体力学 (SPH) 方法是新一代数值方法的一部分,旨在克服传统方法中网格划分方面的约束,同时仍以纳维-斯托克斯方程为基础。凭借其拉格朗日特性和基于粒子的方法,Simcenter SPH Flow 特别适用于高动态流体、变形和复杂边界,以及分裂/重连的界面。

分析复杂瞬态应用
受益于动态流体的详细分析,无需额外费用。通过自适应粒子细化,精确捕获相关区域。

保持集成
考虑到空气摩擦,更好地了解润滑油的轨迹。考虑到温度耦合,确保理想性能。考虑到流体和结构的相互作用,提高可靠性。

有哪些新增功能?

使用 SPH Flow 模拟汽车淋雨的汽车计算机模型

高效处理固体边界条件,加快仿真过程。轻松设置流体和结构的单向耦合相互作用。对混合应用多种流体的复杂性进行建模。

Simcenter SPH Flow 功能

协同仿真

电机冷却、轮胎打滑、防止传感器污染的汽车水管理、冰水冲击和挡风玻璃淋雨等应用都需要跨学科的工程方法。为了应对由此产生的复杂性,您需要使用集成式仿真解算方案来评估跨学科产品的性能。

对于其中许多应用,CFD 仿真需要与结构力学紧密耦合。Simcenter SPH Flow 允许将光滑粒子流体力学 (SPH) 与有限元法 (FEM) 求解器耦合,对流体和结构的相互作用进行仿真。对于空气动力对初生(流体)相有相关影响的应用,SPH 可以和其他 SPH 仿真或 Simcenter 基于网格的 CFD 方法结合使用。这使您能够在应对多物理场复杂性的同时保持集成。

局部粒子细化

飞机水上迫降、涉水、变速箱润滑和溃坝场景都面临着高动态局部效应的挑战,包括陡峭的坡度和相关液体表面碎裂等。

Simcenter SPH Flow 中的局部粒子细化使您能够以更低的 CPU 成本和更高的解析度精确捕获相关区域。SPH 的静态或移动细化盒可以确保以较少的计算和设置工作量进行高精度仿真,从而使您能够在不影响 CFD 仿真保真度的情况下加快仿真速度。

SPH Flow 汽车涉水仿真。

移动物体

变速箱润滑、车辆涉水和挡风玻璃刮水器只是少数复杂运动例子。

借助用于 CFD 仿真的 Simcenter SPH Flow 运动模型,对此类移动物体的复杂性进行建模,并预测其真实流体力学性能。Simcenter SPH Flow 可以减少计算网格,使您能够轻松快速地设置和仿真各种复杂的车身运动。为了准确捕获瞬态条件下的流体力学和移动几何体,Simcenter SPH Flow 允许您对车身的动态 6 自由度运动进行仿真,包括任何类型的旋转或平移运动。这使您可以毫不费力地定义复杂运动,以准确再现真实产品操作条件,并预测由此产生的流体力学性能。

流变学

有几个领域需要对以扩散和粘性或粘弹性行为为主的流体进行仿真:密封和装配过程、浆料、挤压、材料加工以及使用搅拌器的食品和饮料行业。

准确仿真流变 CFD 是降低功耗、排放和原材料使用,同时提高产品可靠性、用户体验和责任成本的关键。

借助 Simcenter SPH Flow,可以使用非牛顿流体对此类应用进行仿真。

流体从三个喷口流出时的流变仿真图。

表面张力

流体冲击在许多航空航天、动力总成和汽车应用中起着至关重要的作用。

Simcenter SPH Flow 表面张力预测模型可以准确捕获润湿性对不同表面条件的影响,例如通过定义高度多样化的接触角来研究疏水性和亲水性材料。借助这种高保真模型,Simcenter SPH Flow 还可以预测细窄区域的毛细管效应。