油泼在齿轮上。

Simcenter

机械系统仿真软件

确保复杂的机械系统设计一次成行。

多维(一维、二维和三维)动态仿真

Simcenter 提供先进的建模技术,支持多维(一维、二维和三维)动态仿真。它赋能分析低频或高频现象,有助于研究刚体或柔体以及复杂的非线性摩擦。它考虑了复杂几何体之间的接触,有助于提高已开发运动学的可靠性和稳健性,并提供多物理场致动器模型,可用于精准分析机械结构与电动或液压运动之间的耦合。

Simcenter 让您可以提前做出架构和设计决策。该软件配备了强大的建模、分析和优化工具,供您以虚拟的方式探索大量可能的系统架构,预测性能、能量平衡、噪声和振动行为,并在设计周期的早期验证符合要求的配置。它还可以在工厂模型与控制模型或代码之间建立连接,为优异的机电一体化系统的开发提供支持。

机械系统仿真功能

动力传动系统仿真

从早期设计阶段优化各类变速箱和车辆的集成,以平衡性能、燃油经济性、驾驶性、舒适性和可靠性。Simcenter 通过预测损耗来帮助您改善燃油消耗,还通过检测和修改固有模态的影响因素来减少振动,并减少接触力的变化、离合器颤振声、空腔噪鸣声和咔嗒声。

阅读有关动力传动系统仿真的信息

动力传动系统仿真的视觉效果图。

车辆系统动力学仿真

从早期设计到验证阶段,从底盘本身到相关组件,卓有成效地对车辆系统执行建模。平衡性能特征之间的冲突,例如舒适性、操控性、稳定性、灵活性、驾驶性和燃油经济性。

阅读有关车辆系统动力学仿真的更多信息

车辆系统动力学仿真

飞行控制系统仿真

运用各种致动技术处理整个飞行控制系统的多物理场,比如机械、直接驱动、机电或静电。Simcenter 涵盖了从预设计到详细动态分析再到涉及整体飞行包线的实时验证的整个开发过程。您还可以将飞行控制与相互依赖系统集成在一起,在设计阶段提早评估相互作用。

飞行控制系统仿真

起落系统仿真

降低地面运动过程中的燃油消耗和碳排放,设计环保且具有成本效益的起落架系统。从早期开发阶段到详细分析、系统集成和验证全程使用 Simcenter 可以提高起落架系统的可靠性,甚至包括硬着陆情况。有了 Simcenter Amesim,即使是在中断起飞的情况下,您也可以使制动系统更加稳定,同时还能适当地集成伸展和回缩系统结构。

起落系统仿真

机械系统建模

使用机械 Simcenter 组件对多体系统(从一维到到三维)的运动学和动态特性进行精确建模。通过功能结合实现互连的即用型刚体或柔体可用于快速分析多种效应,如弹性碰撞、干摩擦和粘滞摩擦、蜗轮、螺杆/螺母、齿轮齿条机构、绳索和滑轮。经过验证的凸轮和从动件模型可以帮助您无缝比较不同液压机械气门架构的性能。

机械系统建模
案例分析

兰博基尼 (tomobili Lamborghini)

Simcenter Amesim 可轻松衡量各种行驶条件、软硬件变化乃至不同的配置,并通过改版模型快速指引正确结果和趋势方向,这些无一不体现出它的真正实力。

Simcenter Amesim helps Automobili Lamborghini create the Aventador LP700-4 driveline concept design
Case Study

Simcenter Amesim helps Automobili Lamborghini create the Aventador LP700-4 driveline concept design

公司:Automobili Lamborghini

行业:汽车及交通运输行业

位置:Sant’Agata Bolognese, Italy

Siemens 软件:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim