更快地探索各种可能性
借助 Simcenter SPEED,您可以快速进行设计、测试、审查和重新设计。该系统提供六种完全参数化的模板,涵盖最常见的电机和发电机类型,工程师只需几分钟就能完成初步设计。它与 HEED 完全兼容,因此可在实验设计 (DoE) 研究中对所选参数进行研究或优化。利用与 Simcenter STAR-CCM+ 的强连通性,您可以使用高级工程应用程序执行进一步分析。
复杂性建模
将您的电机 CAD 文件直接导入 Simcenter Motorsolve,在其中优化线圈绕组等设计功能,并自由使用广泛的电磁材料库。凭借其高级有限元分析 (FEA) 仿真和与 Simcenter MAGNET 的连通性,工程师可以利用静态、时谐、瞬态和热求解器对设计细节进行微调。
保持集成
Simcenter 3D 低频电磁学允许您在 Simcenter 3D 图形界面中使用本机 NX CAD 软件创建和编辑 Simcenter MAGNET 模型。使用和定义复杂的磁性材料,定义属性、边界条件和负载,包括使用集成式一维电路建模工具的负载。
将电磁仿真融入设计流程,这就是 MAGNET 的出色之处
电磁学(EMAG)和电气工程师可以使用简化的 EMAG 计算机辅助工程(CAE)软件包,如 Simcenter SPEED、Simcenter Motorsolve 和 Simcenter MAGNET。