多个工业机械的视觉效果。

Simcenter

质量测试

在制造过程中执行稳定可靠的质量测试。

通过测试测量确保质量标准

随着客户的期望越来越高,制造质量已成绝对要求,无论产品在何处生产、分销和销售。通过一系列测试测量确保达到质量标准,是质量保证 (QA) 和生产团队的重要职责。在特定制造环境下,质量测试系统必须以省时省力的经济型方法生成可靠的测试结果。

有了我们的解决方案,您可以获得高度可靠的测试设施、在批量生产中实现短周期和高吞吐率、提高自动化水平以减少人工操作和操作人员错误、将客观的和可重复的通过/失败结果与根本原因分析相结合、为可能的中间重新设计提供深度信息,并轻松适应不断变化的需求。这样便可系统性地提高整体产品和制造质量,减少客户投诉。此外,它还为产品和生产的数字孪生提供有价值的输入,支持持续的流程改进。

使用产线终端测试实施 100% 质量检查系统

在汽车行业中,产线终端测试使用声振测量来准确识别每种元件产品的特性并确定产品是否存在缺陷。

质量测试功能

产线终端测试

产线终端测试解决方案在批量生产条件下使用振动和声音测量方法执行过程安全、全自动且高度可靠的故障检测。典型的应用包括内燃机、变速箱、电机和电机驱动的组件与系统。制造过程中,几秒内即可检出组装错误和组件缺陷以及独有的(噪音相关)特性。通过提高自动化水平、早期检测故障、减少返工和减少召回,实现合理化和成本节约。

使用产线终端测试的设备。

无损检测

量产系列的无损组件检测采用声谐振测试 (ART),此为评估自然振动的声学检测技术,其独特物理特性描述了整个组件的材料、结构和几何形状。通过寻找共振频率、带宽和振幅的差异,可以检测裂纹的存在。我们的无损检测解决方案能够以较低的投资和运营成本实现快速、客观、可重复的自动化质量检测。

无损组件检测的可视化。

流程监控

通过声音和振动分析执行生产机械流程监控。我们的流程监控解决方案可检查高速运转的生产机械,如压力机、锯床和冲床等。机器的声音和振动会通过振动和声音分析加以评估。如此便可立即识别破损零件、预损坏材料、异物、受污压力机嵌件等,机器也将随之停止工作。

用于流程监控的机械设备。

热质量测试

通过将精确热阻抗测量与高通量自动分选相结合的测试解决方案,提高半导体封装的热质量保证。

Simcenter Micred Powertester 硬件的视觉效果图。
案例分析

CEBI Motors

CEBI Motors 利用 Simcenter Anovis 分析基于振动测量的电机声发射。

Case Study

Enhancing end-of-line testing to increase production efficiency and NVH performances

公司:CEBI Motors

行业:汽车及交通运输行业

位置:Veggiano, Italy

Siemens 软件:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions