多个气动和液压组件。

simcenter

流体系统仿真

提升流体系统的能效和性能。

快速、轻松、准确地对流体系统进行建模

优化液压和气压组件的动态特性,同时限制物理原型开发,使其仅用于必要情况。凭借丰富的组件、特征及应用程序导向型工具选项,Simcenter 能够让您针对一系列应用(例如,移动式液压作动系统、动力总成系统或飞机燃料和环境控制系统)对流体系统进行建模。

Simcenter 提供全面的组件库,以便在临时用户与专家用户进行流体系统建模时,为其提供从功能到详细模型方面的支持。组件库之间的无缝通信,以及准确的物理现象建模可以支持任何流体系统设计,并且能够在单一平台中实现与控制及其他相关系统的衔接。

流体系统仿真能力

动力总成子系统仿真

加快汽门机构、曲轴系统、燃油喷射、润滑和冷却系统的设计过程。Simcenter 可用于调整组件大小,评估和优化系统效率,并验证控制策略。通过评估不同子系统之间以及子系统与燃烧室之间的相互作用,您将能够准备动力总成环境中子系统的集成,并分析子系统设计对发动机性能、燃油经济性或排放的影响。

阅读更多关于动力总成子系统仿真的信息

1-simcenter-amesim

飞机燃油系统仿真

在考虑飞机姿态、加速度、机翼弯曲或扭曲的同时,处理复杂形状油箱的燃油增压、燃油、加油和放油优化等挑战性任务。该软件可以帮助您对通风、机载惰性气体发生系统 (OBIGGS)、燃料分配网络和全球能源管理系统进行建模,借此预测潜在问题。您可以提高效率,降低燃油系统的重量、体积和能耗,同时满足认证要求。

2-aircraft

飞机液压系统仿真

通过对不同规模场景和飞行任务的行为进行仿真,提高飞机液压系统的性能。Simcenter Amesim 提供一种可扩展的方法,用于处理从低频到高频动力学特性的工程挑战。这套解决方案可以将液压系统模型与这些有代表性的接口系统集成在一起,如电气系统、着陆系统和飞行控制系统,从而大规模评估飞机性能。接着,您可以仿真该系统如何应对故障、如何找到备选设计方案来满足认证要求,借此评估它的性能下降情况。

3-hydraulic

流体动力系统建模

评估液压或气动系统和组件的整体行为。Simcenter 为泵、压缩机、阀和致动器提供一组预定义功能组件,以及一系列基于详细几何体的组件。您可以研究整个系统中压力、流量和温度的变化,并分析特定组件(阀门或泵)的性能,同时兼顾可压缩流量、气体混合物、热效应、通气和气蚀。

4-fluids

重型装备作动系统仿真

为土方工程、起重机、履带、采矿设备等设计稳定可靠的流体动力作动系统。Simcenter 能够减少能量生成(如变量活塞泵和载荷感测系统)、开发各种新功能(如自流平和控制策略),并提高产品的质量、鲁棒性和可靠性。该软件使您能够考虑每个子系统,并预测整个流体动力系统的动态特性。

5-actuation

泵和阀门系统仿真

使用 Simcenter 提升压缩机和液压泵的性能。计算机辅助设计 (CAD) 导入功能,使您能够利用详细几何体轻松创建高保真模型。它将帮助您满足日益增长的高性能需求:流量特性、更低的压力脉动,以及精确的泵排量调节。此外,您还可以在设计周期早期解决集成问题、优化控制策略,根据实际致动器的需求调整泵流量。

Simcenter Amesim 系统仿真软件的视觉效果图。
案例分析

OMB Saleri

OMB Saleri 使用 Simcenter 预测阀门行为,减少了开发新氢气阀门的迭代次数,使他们能够快速开发创新产品。

A metal valve part in a larger machine
Case Study

减少开发新型氢气阀的迭代次数

公司:OMB Saleri

行业:汽车及交通运输行业

位置:布雷西亚, Italy

Siemens 软件:Simcenter Amesim