一位女士在双屏台式电脑上使用 Simcenter 3D 电磁仿真。

SIMCENTER

电磁仿真

获取低频和高频电磁仿真功能,满足各域的独特需求,同时深度了解机电组件的性能。

复杂性建模,获得精准结果

Simcenter 电磁仿真

电磁仿真可帮助您在复杂、嘈杂的电磁环境中提高效率,在确保兼容性的同时,保障出众性能。

一系列专用求解器(基于时间和频率、线性和非线性、有限和边界元)提供突破性 CAE 过程,仿真范围从快速的初始分析到用于最终确认的固有真实性。

两名工程师在 PCB 组装厂检查 PCB 模型。

电磁仿真功能

低频电磁

Simcenter 低频电磁仿真解决方案支持对各种能量转换设备执行仿真,包括电动机、发电机、变压器、激励器等。这类解决方案赋能工程师以低损耗(高效率)和高吞吐量实现能量转换的优化,并充分考虑到材料非线性、迟滞、热效应和移动组件。支持静态、谐波和瞬态求解器。

阅读有关低频电磁的信息

图为 Simcenter 低频电磁仿真。

高频电磁

Simcenter 高频电磁解决方案支持在波传播环境中应用电磁分析,包括天线、ADAS 雷达、电气化动力总成、传感器布设等。许多案例中,电磁波会在数据通讯中出现。这类波往往是不受欢迎的,原因在于它们可能会引发兼容性问题,而此问题可以通过分析电磁兼容性 (EMC) 和电磁干扰 (EMI) 解决。支持全波求解器和渐近求解器。

阅读有关高频电磁的信息

天线、ADAS 雷达、电气化动力总成和传感器布设的 CFD 仿真。

电机设计

对于性能和可持续性而言,电机设计日益凸显其重要性。Simcenter 提供多学科解决方案,应用于验证从早期概念到系统集成的电机设计,以及详细的性能工程,包括控制策略的验证模型。可对电机的电磁和热特性执行仿真。

阅读有关电机设计的更多信息

通过 Simcenter 实现的电机设计仿真。