热液加工厂内部。

Simcenter

热流体系统的详细设计

在整个工程阶段对详细设计进行瞬态分析。

热流体系统的高效运行

保证热流体系统在任何应用场景下的安全高效运行。利用快速、可靠且经过严格测试的瞬态求解器,您可以对任意规模和复杂性的热流体系统的动态特性执行仿真。在瞬态分析的详细设计中重用您在设计阶段早期用于系统和组件选型的同一套模型。这样即可保证整个工程阶段中模型和数据的连续性。

您可以分析系统在泵故障、应急阀门关闭、注油、排污和排气等关键情况下的动态特性。该模型将复杂现象纳入考量,例如压力波动、管线储气、塑料管粘弹、气穴、堵塞和气体完全压缩。

热流体系统能力的详细设计

热流体系统的瞬态分析

保证热流体系统在任何运行条件下的安全高效运行。您可以快速评估多种运行策略,并跟踪系统中任何时间及任何位置的温度、压力和流量变化。瞬态求解器经过严格的详细设计测试,可让您准确分析系统在关键操作、紧急情况和故障期间发生的复杂动态物理现象。

Simcenter 软件的视觉效果图。

电压浪涌和流体动力

确保在阀门关闭、泵故障或压缩机启动等快速瞬态事件期间的系统安全。借助准确可靠的瞬态求解器,您可以评估多种策略,以减轻超压或气蚀,考虑管道粘弹性引起的阻尼效应,并调整额外的浪涌抑制设备的尺寸。浪涌分析完成后,您可以自动导出得到的流体动力,以便使用您选择的工具进行管道应力分析。

电压浪涌和流体动力示意图。

热流体系统的热分析

同时评估系统的液压和热安全与效率,避免温度升高,同时减少产能过剩。利用先进的热解算器,您可以考虑不同的运行负荷,分析管道保温层和外部环境对水下或埋地管道的影响,并捕捉所有热惯性效应,如冷抽吸效应。您可以根据需要选择详细程度:从简化到高度详细的工业热交换机模型。

热流体系统的热分析示意图。

热流体系统工程实验设计

使用从拉丁方到蒙特卡罗仿真的一系列算法进行假设分析。利用这一先进功能,您可以检查不同设计和运行参数对流体系统安全和性能的影响。您还可以创建元模型和响应曲面,以表征复杂热流体系统的行为特征。

热流体系统工程实验设计的图形表示。
案例分析

Team Bath Racing

在 Simcenter Flomaster 的帮助下,Team Bath Racing 能够减少对所有这些方面进行实际测试所需的成本、时间和资源。

Team Bath Racing takes to the track with improved thermal performance
Case Study

Team Bath Racing takes to the track with improved thermal performance

公司:University of Bath - Team Bath Racing

行业:汽车及交通运输行业

位置:Bath, United Kingdom

Siemens 软件:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Flomaster