小朋友在观察复杂原子模型。

Simcenter

热流体系统工程高级物理学

分析和研究复杂的物理学现象,确保热流体系统的安全高效运行。

确保热流体系统的安全高效运行

分析复杂的物理现象,这对于确保热流体系统的安全高效运行很关键。高级物理特性和功能可用于精确仿真非牛顿流体和两相流的非线性特性。您可以对旋转机器(例如燃气轮机)中的复杂流路执行建模,充分考虑旋转对流体流动的影响。

在开发流程中,全部功能都会经过理论结果和公共文献的严格测试,确保结果的准确性和一致性。这样您就可以游刃有余地在热流体系统的全生命周期中使用数字孪生,以了解其特性、优化性能并确保安全性。

使用 Simcenter Flomaster 设计和优化城镇供水系统

可靠高效的城镇供水是新建布里斯班西韦斯坎普机场及其周边商业园区的基本需求。

热流体系统高级物理学能力

非牛顿流体

捕获非牛顿流体的复杂行为,以提高热流体系统的性能。通过系数和剪切应力与剪切速率的关系曲线,可以方便快捷地表征假塑性和膨胀行为以及宾汉塑性等更复杂的现象。这些高度非线性行为在经常遇到非牛顿流体传输问题的石油和天然气、化工、废水处理、医疗、食品和饮料等许多行业中发挥着至关重要的作用。

非牛顿流体的仪表板。

两相流

分析复杂的两相流,优化系统性能。两相流在发电、热泵、余热回收和地热应用中发挥着关键作用。基于焓的专用求解器与专门的蒸汽循环组件结合使用,可以准确捕获两相流的复杂物理现象。液体、蒸汽和超临界状态基于从 NIST RefProp 提取的或通过 CAPE-OPEN 标准从过程仿真器导出的精确流体特性进行建模。

两相流的仪表板。