Simcenter

Simcenter System Architect software

快速创建异构系统仿真架构,并通过协同仿真无缝评估产品的系统性能。

联系我们,了解如何在购买此产品
更改国家/地区

图为 Simcenter System Architect 仪表板。

为何选择 Simcenter System Architect?

开发复杂产品通常需要多个设计团队同时使用一系列建模和仿真流程。Simcenter System Architect 可轻松实现多个异构模型的协同仿真,从而实现跨领域边界和孤岛的协作。

使用协同仿真平台实现系统仿真模块化
通过高度灵活的协同仿真方法轻松评估系统设计。为了解多个关键性能指标,西门子将多个仿真资产组合到单个架构中,这些架构可以是从头开始构建的,也可以是从各种来源导入的,包括 Simcenter Amesim、Mathworks Simulink、Catia Magic 和 Modelica SSP 等标准。快速插入任何方法或保真度的仿真,由强大且行业前沿的协同仿真后端驱动。

系统工程与系统仿真连通
同时使用系统工程和仿真功能,加速系统设计。通过将抽象仿真资产直接链接到系统架构来维护单一事实来源,确保在整个产品生命周期维持一致性和可追溯性。将数据和模型管道扩展到全面的仿真工厂,确保可靠的验证和确认过程。对系统或仿真模型的更改可以快速轻松地传播到数字主线中,从而节省工程时间。

在企业内外采用模型管理
通过模型管理协调企业内外的仿真架构模型和可重用库。通过相同模拟资产的无 IP 和完全 IP 变体保持对知识产权的控制,同时促进与合作伙伴的协作。连接到各种数据管理工具,包括基于文件的 Git 到 Teamcenter,这是西门子一流的产品生命周期管理解决方案。

重复使用来自许多工具和团队的仿真资产
将来自不同来源(Simcenter Amesim、Matlab Simulink 和功能模型单元)的仿真资产整理到一个可重用的库中,以无缝利用企业专有技术。仿真资产以其原生格式执行,软件会自动编排协同仿真。内部团队、供应商和合作伙伴可通力协作,同时继续在自己喜欢的开发环境中工作。

领略实际运用

使用 Simcenter System Architect 和 Teamcenter 仿真评估设计变体。

Simcenter 系统仿真工程版本