Simcenter

HEEDS

功能强大的设计空间探索和优化软件,可与 CAD 和 CAE 工具连接并推动产品创新。

联系我们,了解如何在购买此产品
更改国家/地区

在 Simcenter HEEDS 中生成的三维图形。

为何选择 HEEDS?

HEEDS 通过自动化分析工作流程、实现可用计算硬件和软件资源的高效利用、高效探索创新解决方案的设计空间,同时评估新概念以确保满足性能要求,从而加速产品开发过程。

实现流程自动化
HEEDS 支持工作流程自动化,以便轻松推动产品开发流程。HEEDS 拥有丰富的商业计算机辅助设计 (CAD) 和计算机辅助工程 (CAE) 工具开发接口,无需自定义脚本即可快速轻松地集成许多技术。数据将在建模和仿真产品之间自动共享以评估性能权衡和设计的稳健性。

使用分布式执行
HEEDS 运用现有的硬件投资,有效地利用所有可用的硬件资源。使用现场或国外基于 Windows 和 Linux 的工作站或集群,以及云计算资源来加速创新产品开发。

例如,可以在装有 Windows 操作系统的笔记本电脑上自动修改几何形状;可以在 Linux 工作站上执行结构变形模拟;计算流体力学 (CFD) 仿真可以在 Linux 集群或云的多个内核上执行。

解锁高效搜索
传统优化工具大多数需要高度专业化的技术专长和简化模型才能实现高效搜索,HEEDS 则可赋能所有设计师和工程师解锁创新。

HEEDS 包含专有的设计空间探索功能,可高效找到满足或超过性能要求的设计概念。在了解有关设计空间的更多信息后,HEEDS 会自动调整搜索策略,在选定的时间范围内找到理想解决方案。它使用简便,可满足严苛的时间期限,还可以创造巨大的价值。

获得洞察并探索
HEEDS 可轻松比较各种设计在理想特征和稳健性方面孰优孰劣。该软件通过各种绘图、表格、图形和图像等功能,以这种直观方式帮助用户在相互冲突的目标和约束等设计性能之间进行取舍,启发用户思维并发现创新解决方案。这有助于开发生产就绪型设计,实现真正的数字孪生。

What's new in HEEDS 2310?

Uncover how the new functionalities in HEEDS 2310, such as a new novel AI integration, data import enhancements, and refined portal version management will lead you to discover better designs, even faster!

CUSTOMERS HANDS-ON EXPERIENCE

What do our users think about HEEDS software?

Don't just take our word for it. Listen to what real engineers are saying about their experience using HEEDS software.

HEEDS 功能

流程自动化

HEEDS 支持工作流程自动化,轻松推动产品开发流程。HEEDS 拥有丰富的商业 CAD 和 CAE 工具开发接口,无需自定义脚本或手动操作即可快速轻松地集成许多技术。数据在各种建模和仿真产品之间自动共享,以评估性能的优劣和设计稳健性。

实现流程自动化

Screenshot showcasing the diverse array of portals and direct interfaces within HEEDS for process automation.

分布式执行

HEEDS 运用现有的硬件投资,有效利用所有可用的硬件资源。其中包括基于 Windows 和 Linux 的工作站或现场/国外集群,以及用于加速创新产品开发的云计算资源。

使用分布式执行

HEEDS displays available compute resources, including Windows and Linux, clusters, and cloud resources.

高效搜索

传统优化工具大多数需要高度专业化的技术专长和简化模型才能实现高效搜索,HEEDS 可赋能所有设计师和工程师解锁创新。HEEDS 包含专有的设计空间探索功能,可高效找到满足或超过性能要求的设计概念。

解锁高效搜索

Screenshot of HEEDS employing simultaneous search strategies for efficient optimization using multiple search techniques.

AI enhanced search

HEEDS AI Simulation Predictor is a performance booster for SHERPA that enhances its state-of-the-art search technology, such as to operate at even greater speeds. This accelerator is intended for HEEDS users seeking to expedite their search processes for time-consuming CAE analyses or when lengthy optimizations are needed.

HEEDS AI Simulation Predictor empowers users by enabling accuracy-aware AI, as part of the hybrid-adaptive search framework, to actively learn and enhance the current search as well as learning for future design processes. It offers a significant reduction in design optimization time while maintaining the same design budget when applicable. Comparable results to SHERPA are achievable, with the added potential for even faster performance. Save up to 40% on computational time for lengthy optimizations! Additionally, this new technology allows the re-utilization of prior data, providing valuable insights for designing new products and systems and ultimately saving time and costs.

You don’t need AI expertise – this cutting-edge technology seamlessly integrates into your existing workflows, accelerating computationally intensive CAE simulations around the SHERPA search framework. HEEDS AI Simulation Predictor allows you to either finish tasks faster or tackle more simulations within the same timeframe. In either case, by leveraging HEEDS, you are now able to discover better designs even faster!

HEEDS AI Simulation Predictor AI technology that provides acceleration for optimization studies</br>by means of trustworthy and accuracy aware AI models.

洞察力和探索

HEEDS 的各种绘图、表格、图形和图像全部整理到一个屏幕上,以这种直观方式帮助客户在相互冲突的目标和约束等设计性能之间进行取舍,启发用户思维并发现创新解决方案。

获得洞察并发现创新

HEEDS software displays an array of plots, tables, graphs, and images on a single screen for insight and discovery.
案例分析

FIME

FIME 在西门子解决方案的助力下,打造的锅炉调节比超过行业标准三倍。

A home heating system developed with Simcenter STAR-CCM+ and HEEDS
Case Study

Using Simcenter STAR-CCM+ and HEEDS to help deliver comfortable, efficient heating to homes

公司:FIME

行业:消费品和零售行业

位置:Castelfidardo, Italy

Siemens 软件:HEEDS, Simcenter 3D Solutions, Simcenter STAR-CCM+

Related resources