针对新项目的创新及协作式同步项目管理
Simcenter Amesim 是一款业界领先的集成式、可扩展系统仿真平台,允许系统仿真工程师虚拟评估和优化机电一体化系统的性能。它将会提高从早期的开发阶段至最终的性能验证和控制校准为止的整体系统工程生产效率。Simcenter Amesim 结合了现成可用的多物理场库以及由强大的平台功能支持且面向应用程序和特定行业的解决方案,让您能够快速创建模型并准确执行分析。这种开放环境可轻松集成主要计算机辅助工程 (CAE)、计算机辅助设计 (CAD) 和控制软件包。
Simcenter Amesim 是一款业界领先的集成式、可扩展系统仿真平台,允许系统仿真工程师虚拟评估和优化机电一体化系统的性能。它将会提高从早期的开发阶段至最终的性能验证和控制校准为止的整体系统工程生产效率。Simcenter Amesim 结合了现成可用的多物理场库以及由强大的平台功能支持且面向应用程序和特定行业的解决方案,让您能够快速创建模型并准确执行分析。这种开放环境可轻松集成主要计算机辅助工程 (CAE)、计算机辅助设计 (CAD) 和控制软件包。
通过应用前沿的多级别建模方法,以虚拟的方式评估电力子系统对产品全局性能的影响。Simcenter Amesim 会从概念设计到控制验证阶段,帮您充分提升电力系统的性能。
从设计周期的初始阶段评估和改善流体系统的性能,由此减少物理原型开发。Simcenter Amesim 会帮您研究气压和液压系统与环境相互作用所产生的能耗,并可协助您从开发初期开始集成日渐复杂的控制。
了解 Simcenter Amesim 如何帮助广泛的细分行业设计和优化任何机械系统的性能、能源效率和振动行为,以及它如何加快全新工程概念的决策过程。
With reduced-order models, extend the scope of your models for real-time applications with the best reduction techniques and unleashes the power of existing models and data to provide extra value for design and operations.
通过使用 Simcenter Amesim 平台,构建具有高生产效率且强健可靠的机电一体化系统仿真,并降低成本。它提供了出色的技术,并且可以在企业层面与您的流程、工作流和工具链保持良好的一致性。我们的平台提供了无缝的用户体验,让您可以专注于真正重要的事情:工程。分析复杂的系统行为并为设计受控系统(从早期的规格到子系统测试)提供支持。
通过将设计周期各个阶段的所有热力交互纳入考量,设计并优化系统的热管理,同时改善性能、效率和可靠性。Simcenter Amesim 会帮助您确保车内、飞机舱或室内的舒适度。
应对汽车、航空航天和船舶行业的推进系统日益增加的复杂性。凭借其多物理场和多层级模式,Simcenter 提供了对广泛的推进技术进行建模的功能,涵盖从传统的推进技术(基于化石燃料,如内燃机或燃气轮机)到更具创新性的技术(电气化)。它可以帮助您评估车辆在真实工作条件下的性能和综合状态。
运用多个级别的理念与简化的用户体验实现基于模型的设计。无论是从组件还是到整个系统,Simcenter 都能帮助您重点关注工程挑战,并利用可用数据迅速应对这些挑战。
重型装备工程行业正面临着重要挑战,例如提高机器生产率、耐久性、舒适度和改善油耗的需求。
分步对系统仿真如何帮助设计电动重型装备进行技术演示。
Realize LIVE Europe returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.
通过结构化流程为非专业人员部署系统仿真,加快产品开发速度。