A person holds a tablet displaying a bar chart

Opcenter Intelligence

使用 Opcenter Intelligence 系列产品,将制造数据汇总到情境化、有意义的信息当中,即时获取切实可行的洞察,从而提高工厂效率。

为什么选择 Opcenter Intelligence?

Opcenter Intelligence 支持更快、更好的决策,提供制造智能和可行洞察,使流程尽在掌控之中。

获得全局可见性

使用制造运营管理 (MOM)、物联网 (IoT) 和其他数据源近乎实时地查看机器、生产线和工厂绩效。

优化生产质量

提高一次合格率,降低废品率,并确定质量问题的根本原因,以便深入了解制造情况并持续改进质量。

提高生产效率

通过强大的制造数据分析,提高整体设备效率 (OEE)、增加吞吐量并优化资源利用率。

可视化并提高制造绩效

将整个企业的制造数据关联、整理和汇总到连贯、智能和情境化的信息当中,从而即时获取切实可行的洞察。

协调数据
作为具有深度开箱即用 (OOTB) 功能的制造数据分析工具,Opcenter Intelligence 几乎可以连接到任何数据源,包括西门子、第三方和专有系统。它通过收集来自 MOM 和其他来源的大数据,以及来自车间运营智能和工业物联网平台的快速数据,并将其情景化来创建智能数据。

生成可行洞察
Opcenter Intelligence 使用 MOM 功能以及跨物联网和车间运营智能的集成协作方法,提供了智能层,可将大量原始数据转化为可靠的可行洞察。该系统支持企业各个层面上的运营、战术和战略决策。制造数据分析可识别趋势和异常情况。自动根本原因分析可识别效率、吞吐量和产能问题,质量数据分析可快速检测质量指标或过程变量中的不良趋势。

获得实时性能可见性
Opcenter Intelligence 强大的数据分析功能使用户能够轻松高效检索正确的信息。该系统使用实时和历史工厂数据、业务数据和其他来源,通过关键绩效指标 (KPI) 的仪表板提供全面的可见性。OOTB 和行业专用的标准仪表板还用于创建自己特有的交互式仪表板。生成记分卡和仪表板,实时深入到自动化/IoT 级别,并在一个可访问的分析数据模型中提供统一全面视图。

利用主动监控和通知
该制造智能系统为操作员提供了 KPI 仪表板和对当前停机原因的实时可见性,使您的团队能够根据来自物联网和 MOM 来源的信息立即采取纠正措施。它还可对生产线和工厂执行基准测试,有助于企业了解哪些地方需要采取改进措施,并帮助简化和组织各个工厂的产能。快速解决问题可减少生产损耗。

推动高级分析和改进
Opcenter Intelligence 通过先进的制造数据分析和报告,实现标准化的持续改进和典范做法,挖掘隐藏的改进机会并增强协作。该系统使用户能够高效识别数据关系,而通过查看不同电子表格或报告可能很难发现。这些功能可提高资产性能并推动更好的生产结果。

使用数据驱动型生产优化
Opcenter Intelligence 通过其基于 ISA-95 国际行业标准的制造数据仓库(MDW) 释放智能数据的力量。MDW 的域驱动概念允许任何第三方软件关联和检索数据,而无需任何有关域模型语义的额外知识。

opcenter-quality-main-feature-640x360

了解更多信息