NX CAM 软件

后处理和加工仿真

使用基于云的刀轨后处理和集成式加工仿真,为 CNC 机床生成经过验证的生产就绪型程序。

输出加工就绪型 NC 程序

使用 Post Hub(一种基于云的刀轨后处理解决方案,可从 NX CAM 直接访问 1,000 多个机床工具包)为各种机床和控制器生成 NC 程序。

要满足特定要求,请使用后处理配置器(一种用于后处理编辑的先进工具)。

对于 Sinumerik 控制器,NX 根据加工操作数据自动选择关键控制器设置。

后处理和加工仿真的视觉效果图。

仿真加工流程

通过提供多级功能的集成式加工仿真验证刀轨。除料验证可以在编程时检查和优化加工工序。

G 代码驱动型加工仿真显示 NC 代码输出驱动型运动。机床的 3D 模型(包括部件、夹具和工装)按机床的运动方式运动。

验证加工的视觉效果图

一种基于云的处理器的新方法

博客文章

智能机床工具包解决方案和 Post Hub

智能机床工具包解决方案是用于 NX CAM 的生产就绪型机床和后处理器。它们是基于云的,可以在 Post Hub 中轻松访问。

NX CAM 后处理机床仿真。
案例研究

平和产业株式会社

A Heiwa Sangyo machine being sprayed with water
Case Study

NX supports the full operation of various machine tools

公司:Heiwa Sangyo

行业:汽车及交通运输行业, 航空航天及国防行业

位置:Funabashi City, Chiba Prefecture, Japan

Siemens 软件:NX