利用实时数据访问
通过自动实现所有车间数据的标准化,尽可能地提高数据流效率。Opcenter Connect Electronics 结合了统一的模块化软件数据采集和标准化技术,可以从车间的每个过程或机器中收集实时数据。它支持车间和内部应用程序之间的完整数据流,从而减少耗费的时间和精力。
Opcenter Connect Electronics 可以从每个车间流程或机器中收集实时数据,包括表面贴装技术 (SMT)、测试和检验机器。
Opcenter Connect Electronics 为车间的每台机器提供智能连接,不受机器类型、供应商或协议的影响。
利用实时数据访问
通过自动实现所有车间数据的标准化,尽可能地提高数据流效率。Opcenter Connect Electronics 结合了统一的模块化软件数据采集和标准化技术,可以从车间的每个过程或机器中收集实时数据。它支持车间和内部应用程序之间的完整数据流,从而减少耗费的时间和精力。
提高机器利用率
根据预定义的关键绩效指标 (KPI) 自动识别制约因素。Opcenter Connect Electronics 提供过程、生产线级和工厂级仪表板,可以识别带来制约因素并导致生产延迟的机器。操作员可以在必要时进行更正,并在可能的情况下做出调整,缩短周期时间。
支持表面贴装技术 (MT) 操作
自动支持所有 SMT 机器以及其他装配系统和过程。Opcenter Connect Electronics 支持印刷电路板 (PCB) 套准、丝网印刷、焊膏检测 (SPI)、点胶、自动光学检测 (AOI)、在线测试 (ICT) 等。