Opcenter

Opcenter Execution Semiconductor

Opcenter Execution Semiconductor 是一种制造执行系统 (MES),可以满足所有半导体生产作业的特殊需求。

联系我们,了解如何在购买此产品
更改国家/地区

优化生产过程,实现高产

Opcenter Execution Semiconductor 可优化吞吐量、产量和成本,无缝引导和无故障处理新产品导入和产品变更。

更强大、更可靠的信息流
以数字化方式连接整个制造过程生命周期。Opcenter Execution Semiconductor 专门用于智能化制造,它将所有半导体 MES 功能与工厂或生产线自动化、设计与仿真、材料与资源管理、生产计划与调度、工业物联网 (IIoT) 和分析系统结合在一起。

戴着手套在实验室从事半导体制造工作的人。

为半导体制造获取全面的 MES
将 Opcenter Execution Semiconductor 应用于晶种和晶圆制造、晶片制造、组装和测试操作。我们为半导体行业提供的 MES 系统具有高水平的开箱即用行业功能、出色的可配置性以及与支持半导体制造商的其他数字系统的完全互操作性。

两名半导体制造员工在工厂工作。

跟踪和追溯到设备级
轻松管理呈爆炸式增长的半导体制造数据,支持设备级谱系。Opcenter Execution Semiconductor 详细而快速地收集和处理从设备传感器到每一级产品的信息,并执行过程记录和跟踪。从模具、引线框架、环氧树脂和导线键合等进料开始实现可追溯性,并在整个供应链中建立完整记录,直至系统集成。

实验室中的半导体制造。

采用可重复使用的工作流程
对复杂的过程和规格进行建模,包括配方、掩码和工具,以驱动操作和辅助过程。我们的半导体 MES 可以存储和管理您的所有生产指令,确保它们可重复使用。它还集中支持变更管理,以便将工艺变更可靠地部署到每个工厂或生产线。

document-control-semicon-feature-640x360

提高车间管理水平和效率
Opcenter Execution Semiconductor 提供灵活的配置,能够与其他系统实现完全的互操作性。精密的车间集成、自动执行调度、集成设备维护、可靠的 NPI 和变更管理以及质量执行,实现了先进的生产过程数字化。操作员可获得所需的可视性和作业洞察,并在指导下确保按设计进行制造。

图片:Opcenter Execution Semiconductor:Semiconductor_shopfloor_efficiency_640x360.jpg

通过高级分析获取洞察
找出提高产量和其他利润因素(如整体设备效率)的机会。我们用于半导体制造的 MES 软件使用生产的数字孪生来实时反映性能,并跟踪实际结果和统计过程控制 (SPC) 以及与制造执行、维护、测试和调度的偏差。这个永不过时的数字孪生可以帮助您确定持续改进生产的机会。

两名员工在办公室讨论半导体制造。

了解更多信息

Next-generation collaboration with Teamcenter Share

Instantly, securely and easily collaborate with colleagues, partners and customers with Siemens’ next-generation, cloud-based collaboration solution, Teamcenter Share.

Learn more...

深入了解 Opcenter

客户支持

西门子为 Opcenter 及其所有产品提供优质客户支持。

Opcenter 博客

访问我们的博客,了解 Opcenter 软件的近期资讯和亮点。

Opcenter 社区

加入对话或获取 Opcenter 软件相关问题解答。