Opcenter Execution Discrete

Manufacturing Execution for complex assembly and job-shop environments

离散制造通常具有产量有限和复杂程度非常高的特点。新的市场、新的材料和新的技术不仅要求工厂效率和生产力持续稳定地增长,还要求所有制造流程拥有极大的灵活性。对这些行业来说,至关重要的一点是要能够在削减成本的同时提高生产质量、缩短上市时间。

Opcenter Execution Discrete(原“SIMATIC IT 一体化体系架构离散制造”)提供了强大的制造执行功能,这些功能确保了更大的流程灵活性和更高的效率,完成了对法规和质量要求的集成,同步了优化供应链管理的生产流程,并且持续降低维护和运营成本。如果与您的 ERP 和 PLM 系统搭配使用,Opcenter Execution Discrete 将会为车间提供在工厂内和供应链运营中提高质量和效率所需的可见性,从而成为您制造技术战略所不可或缺的一部分。

Opcenter Execution Discrete

离散制造通常具有产量有限和复杂程度非常高的特点。新的市场、新的材料和新的技术不仅要求工厂效率和生产力持续稳定地增长,还要求所有制造流程拥有极大的灵活性。对这些行业来说,至关重要的一点是要能够在削减成本的同时提高生产质量、缩短上市时间。

Opcenter Execution Discrete(原“SIMATIC IT 一体化体系架构离散制造”)提供了强大的制造执行功能,这些功能确保了更大的流程灵活性和更高的效率,完成了对法规和质量要求的集成,同步了优化供应链管理的生产流程,并且持续降低维护和运营成本。如果与您的 ERP 和 PLM 系统搭配使用,Opcenter Execution Discrete 将会为车间提供在工厂内和供应链运营中提高质量和效率所需的可见性,从而成为您制造技术战略所不可或缺的一部分。

Opcenter

不断发展的 Siemens MOM 软件让制造更加智能

Siemens Opcenter

Opcenter 解决方案目前包括 Camstar、SIMATIC IT、Preactor、QMS Professional 和 R&D Suite。

精选客户成功案例

Meccanotecnica Umbra S.p.A.

Siemens solutions enable seal manufacturer to improve production quality and efficiency, reduce costs

Meccanotecnica Umbra

Opcenter and Teamcenter help reduce root cause identification from weeks to hours

阅读更多信息

在线研讨会回放

Keep Up With Modern Manufacturing Trends in Digital Manufacturing

A person holds a tablet to use the Manufacturing Operations Management software, Opcenter Execution Discrete, to optimize their production processes.

The manufacturing industry is embracing technology to keep up with growing customer demands, raise productivity, and move more quickly and cost-effectively.

Industry 4.0 smart manufacturing solutions are within reach and easy to implement.

This webinar looks at some of the tough questions industrial machinery manufacturers are asking and considers the possible solutions.

观看网络研讨会

对 Opcenter 感兴趣吗?

订阅更新信息

哦!

抱歉,我们无法捕获您提交的信息。请重新尝试。

感谢注册!首次订阅?确保选中电子邮件以确认订阅。

字段为必填 必须填写有效的电子邮件地址
字段为必填 值无效或太长