一位女士在进行高级规划和调度。

生产规划和调度

Opcenter Advanced Planning and Scheduling

使用我们的高级规划和调度 (APS) 软件系列产品可以优化生产规划和调度,确保提高生产效率、缩短停机时间,并改善客户服务。

为何选择 Opcenter APS?

无论是数月乃至数年的长期战略规划、为期数周的中期战术规划,还是详细的排序和调度,Opcenter APS 软件均可担此重任。

+25%

生产效率

及时发现瓶颈,缩短设置时间。提高机器和工具利用率。减少在制品。

-50%

库存

减少浪费。轻松识别短缺件。优化材料流和生产同步。

+50%

按时交付

提高可用性和效率。缩短交付时间。提高对预测的依从性。

案例分析

Natural One

Case Study

Using Opcenter APS to reduce production planning process from three days to two hours with greater reliability

公司:Natural One

行业:消费品和零售行业

位置:Sao Paulo, Brazil

Siemens 软件:Opcenter APS

为利益相关者量身打造的解决方案

运营经理

提供准确预测,可帮助您满足生产需求,同时保持低库存和高利用率。提供很大的灵活性,让您可以随时更改计划,满足最后一刻的请求。

销售

可帮助您快速响应客户请求,同时让客户满意,而不会失去对计划的控制。了解如何平衡生产能力和限制条件并确定其优先级。

财务

可帮助您控制成本并了解计划更改如何影响效率和库存。了解新资产和资源将如何影响生产数据。

Next-generation collaboration with Teamcenter Share

Instantly, securely and easily collaborate with colleagues, partners and customers with Siemens’ next-generation, cloud-based collaboration solution, Teamcenter Share.

Learn more...

了解更多信息