针对新项目的创新及协作式同步项目管理
我们面向电子系统和集成电路 (IC) 设计与开发的产品组合。 这些解决方案囊括了电气与线缆设计和电子系统设计以及集成电路设计、验证、测试与制造。
从详细的电气设计和线束制造,到电气系统的记录和诊断,E/E 系统开发解决方案可在整个流程中提供先进的自动化水平。这当中还包含软件架构、网络通信和嵌入式软件开发。
完整的 PCB 系统设计流程包括多板定义、设计创建、高密度先进封装设计、机电一体化协同设计、物理布局、仿真、验证和制造转换验证,有助于企业应对日益增加的系统复杂性,跨工程学科开展协作,确保产品可靠性,以及管理知识产权。
Siemens EDA is a leader in IC design, verification, and manufacturing. Our tools enable customers to design the innovative ICs that are driving digitalization worldwide, proliferating high-speed wired and 5G communications, cloud computing, autonomous driving, and AI-smarter everything.
Mentor 可以提供量身定制的 IC 制造技术,用于解决客户在“GDSII 至掩膜”流程中面临的主要挑战。Mentor 的 IC 制造解决方案可协助企业保持严格的临界尺寸 (CD) 控制,以实现高晶圆产量,缩短掩膜设置时间,降低运营成本,以及减少新技术开发的时间与成本。
Mentor 综合全面的 IC 测试解决方案包括测试设计工具和测试数据分析功能,有助于确保最高测试覆盖率,加速产量提升,以及提高所产零件的质量和可靠性。
Mentor 可以提供嵌入式软件解决方案,来帮助设备制造商快速设计和构建高质量连接设备,包括那些拥有丰富的用户界面、基于云的远程管理功能,或是需要安全认证的设备。基础技术包括 Linux、Nucleus 实时操作系统和高级多核运行时支持和开发工具。Mentor 还为嵌入式软件产品和编译程序提供开发服务。
Mentor 系统建模解决方案可以为时下“电子连接一切”的世界提供赋能社区成员的设计工具,同时提供覆盖整条供应链的协同支持。我们的在线平台可促进众包模型库和设计管理。社区成员只需遵循设计活动,或主动策划并与同事和朋友分享内容即可。用户可以基于彼此的工作实时构建解决方案,通过可扩展的实现路径进行快速原型制作。
You’ll enjoy a wealth of training and education, inspiration and insight - keeping you on the leading edge of digital transformation.
How documentation and diagnostics can improve your bottom line
汽车软件开发:原始设备制造商 (OEM) 和供应商面临着瞬息万变的环境。
Realize LIVE Europe returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.