针对新项目的创新及协作式同步项目管理
许多公司仍在使用孤立的数据库和电子表格,甚至会将其用于产品开发流程前期的成本计算。 通常,企业资源规划 (ERP) 系统不会在产品开发前期为可靠的成本分析提供足够的支持。
Teamcenter® 产品成本核算提供了一个企业级平台,用于创建和管理计算过程,并集中获取公司的内部成本核算专业知识。 Teamcenter 产品成本核算还提供了在 ERP 与产品生命周期管理 (PLM) 之间交换数据的功能。 产品成本核算使用基于自下而上方式的经典间接费用计算方法。 此方法基于详细的产品结构,并对材料和流程成本的使用进行定义。 计算基于制造技术、机床、物料和全球人工成本的最新基准数据。 工程造价、采购、控制和销售等各个部门可以使用 Teamcenter 通力合作,最大限度地提高收益。
Teamcenter 产品成本核算可以表现产品的整个价格结构,成本工程师可以随时查看开发相关变动对于价格的影响。 您可以在开发早期阶段标识成本驱动因素并提出备选解决方案建议。 借助于 Teamcenter 产品成本核算的成本模拟功能,例如加工技术比较,您还可以重现不同的加工场景。
通过计算利润率,主管人员可以通过在整个产品生命周期预测单位成本和价格,确保产品投资成功。 您可以明确细分年度成本、收入和资金流动并提供相关基本指标,例如内部盈利率、净现值和回收期。 利用折扣现金流计算,就可以确定项目的利润率,并通过项目比较做出最明智的投资决策。
作为买主或采购员,通过 Teamcenter 产品成本管理的购价分析,您可以对不同商品可靠地运行供应商成本估算(“影子计算”)。 Teamcenter 产品成本管理还可以帮助您与供应商进行成本结构谈判和价值工程研讨会。 根据这些成本估算,您可以基于确凿的成本明细对未来目标价格或购价进行谈判。 如果需要,您可以采用开放式策略。
借助 Teamcenter 产品成本核算功能,您可更快速、更准确地响应报价请求,从而帮助公司争取到更多业务。 该功能可协助您根据定制格式的“优化但可理解的”成本数据,与客户进行谈判。 您可以与客户的成本专家以开放式谈话形式使用并解释这些数据,从而确定价格。 通过展现产品的清晰成本结构和合情推理的结构细分,您将在成本谈判中占得上风。
Supplier MANN+HUMMEL reduces costs by using the Teamcenter product costing solution
See all Success Stories