针对新项目的创新及协作式同步项目管理
无论您生产哪种产品,客户都需要有多款产品可供选择。 为了满足这种需求,必须能够高效地管理产品配置。 人们通常认为这是设计问题,但实际上,早在设计人员开始工作之前,对于提供哪些产品变体的决策就已确定。 这些决策所产生的暗示作用将会影响到整个产品生命周期中的所有人员。
借助 PLM 中的产品配置,您无需提高成本即可满足对更加先进和多样化的产品的需求。 利用 Teamcenter® 中的产品配置中心在整个生命周期内提供一个共同的多样性定义。 不论交付的产品包含一组明确定义且受支持的变体,或复杂程度更高且所包含的可能变体和组合达到指数级数量;还是交付按订单设计的产品,针对每个订单使用新的零件变体和设计 - 皆需要对产品配置进行控制。
无论您生产哪种产品,客户都需要有多款产品可供选择。 为了满足这种需求,必须能够高效地管理产品配置。 人们通常认为这是设计问题,但实际上,早在设计人员开始工作之前,对于提供哪些产品变体的决策就已确定。 这些决策所产生的暗示作用将会影响到整个产品生命周期中的所有人员。
借助 PLM 中的产品配置,您无需提高成本即可满足对更加先进和多样化的产品的需求。 利用 Teamcenter® 中的产品配置中心在整个生命周期内提供一个共同的多样性定义。 不论交付的产品包含一组明确定义且受支持的变体,或复杂程度更高且所包含的可能变体和组合达到指数级数量;还是交付按订单设计的产品,针对每个订单使用新的零件变体和设计 - 皆需要对产品配置进行控制。
借助 Rulestream 和 Teamcenter 中的按订单设计功能,在产品和流程规则之间实现自动化操作。 利用这种自动化技术,不仅可以快速、准确地满足全新需求;还可确保自己符合本组织规定的约束条件。 只需几分钟(而非数周)即可创建投标和制造数据包。 利用 Rulestream 满足客户对按订单设计的产品的需求,同时保持盈利。
若要真正管理已配置产品并实现自动化操作,不论是独立的按订单设计系统,还是独立的产品配置管理工具或系统,皆不足以达到目的。 Siemens PLM 提供了集成式产品配置管理解决方案,您不仅可通过它来利用 Teamcenter 与 Rulestream 结合在一起的优势,还能够利用其他软件提供的独特功能。 Siemens 产品配置管理解决方案可与已用于业务运行的几款强大工具集成。
交付客户所需的多样性,同时提升盈利能力。Teamcenter 支持跨多个领域以及在整个生命周期中对多样性进行单一定义。产品选项并未关联设计数据而是单独进行管理,这样便于充分运用到整个组织当中。该方法能提供易于使用的通用配置数据源。规划人员可以对其想要投放到市场当中的产品、产品线和特征进行定义。工程师可以重点关注有效的配置。制造可以利用该相同定义生成流程清单 (BOP)。
With product configuration management inside of PLM, you can leverage robust 3D visualization capabilities in Teamcenter to provide accurate geometry, on-demand, for any valid configuration. Users throughout your process, regardless of their level of CAD expertise, can see real-time 3D visuals of the products, configured as they have chosen. You can visualize and validate throughout the process, helping to catch errors early in the process.
With Siemens Digital Industries Software solutions, JCB digs out the detail required for continuous improvement
See all Success Stories了解如何推动创新并尽可能地实现产品款式重用,完成工程和制造之间的对接。
观看此视频,了解如何平衡各项工程需求,以及从整体角度出发,企业何时选择产品生命周期管理软件。
Reach more people and processes for greater business performance.
Visit our video library to see how easy it is to connect people and processes with product information!