针对新项目的创新及协作式同步项目管理
针对部署采用一款简单、灵活且经济高效的产品生命周期管理 (PLM) 工具至关重要,决定了能否助您充分发挥投资的价值。 Siemens PLM Software 中的 Teamcenter® 在设计时充分考虑了可部署性。 一开始,您可安心选择适合当前业务需求且符合预算的 PLM 解决方案;之后您可随业务发展而不断添加新功能。 无论您需要支持的是单一地点内的小型团队,还是在全球拥有多个办公地点和复杂供应链的大型企业,又或者是规模介于上述二者之间的企业,Teamcenter 都能为您提供相应的 PLM 部署工具。
借助 Teamcenter,您可以选择预配置的产品数据管理 (PDM) 以加快投产;还可选择云部署选项,最大限度地降低前期成本并按需付费。 选择正确的部署策略,即可享受 Teamcenter 带来的快速投资回报优势。
针对部署采用一款简单、灵活且经济高效的产品生命周期管理 (PLM) 工具至关重要,决定了能否助您充分发挥投资的价值。 Siemens PLM Software 中的 Teamcenter® 在设计时充分考虑了可部署性。 一开始,您可安心选择适合当前业务需求且符合预算的 PLM 解决方案;之后您可随业务发展而不断添加新功能。 无论您需要支持的是单一地点内的小型团队,还是在全球拥有多个办公地点和复杂供应链的大型企业,又或者是规模介于上述二者之间的企业,Teamcenter 都能为您提供相应的 PLM 部署工具。
借助 Teamcenter,您可以选择预配置的产品数据管理 (PDM) 以加快投产;还可选择云部署选项,最大限度地降低前期成本并按需付费。 选择正确的部署策略,即可享受 Teamcenter 带来的快速投资回报优势。
Deployment Center 是一款基于 Web 的安装程序,能够帮助您在各类环境中轻松安装、修补和升级 Teamcenter。 这就意味着即便是在利用单一版本的 Teamcenter 进行生产(同时评估下一测试版)时,您也能跨多个部门和位置在单一 Deployment Center 客户端中部署所有 Teamcenter 环境。 Deployment Center 为您提供完整的 PLM 管理系统自动化、能见度及控制功能。
云上 Teamcenter 能够通过冠绝同级的技术(可根据您的业务需求进行扩展)帮您节省时间和资金。 多个可供选择的交付方法和云合作伙伴选项,能够在您考虑部署 PLM 时提供所需的灵活性。 选择最适合您企业的交付模式。 云上 Teamcenter 交付选项包括基础设施即服务 (IaaS)、托管服务或软件即服务 (SaaS)。
Teamcenter Rapid Start 所提供的面向云或内部部署的预配置 PDM 解决方案能够显著削减前期成本,助您加快投产,快速实现投资回报。 Teamcenter Rapid Start 可提供 Teamcenter 所有强大的 PDM 功能,并可在您准备就绪时灵活地扩展,以增加其他 Teamcenter PLM 功能。
When it comes to PLM, one size does not fit all. Maybe you need to get up and running with PLM quickly, without a large IT budget or staff. Or you need to manage PLM as an operational expense and prefer to pay as you go. Perhaps you have a specific regulatory requirement to meet, that requires a tailored workflow and audit trail. Whatever your needs for PLM, Teamcenter has a deployment option for you.
You don’t have to know where your business is going tomorrow to get started with PLM today. Teamcenter offers you the flexibility to focus on your primary business drivers and needs for PLM, so you can quickly see a return on investment, before you go on to the next priority. Teamcenter has powerful and easy-to-use administrative tools, so you can spend less time on maintenance, and more time making the most of your PLM investment.
Easy, flexible, and cost-effective PLM tools for deployment are critical to help you realize the value of your investment. The simpler Teamcenter is for your IT teams to deploy, the lower your overall cost of ownership. Deployment Center provides you with a centralized web-based application that you can use to deploy Teamcenter and manage your environment. Teamcenter also offers preconfigured and cloud-based solutions to help you get into production quickly and cost-effectively.
贵公司是否面临着改进业务营收、把控盈亏底线并不断适应日益变化的市场需求的竞争压力? 产品数据管理 (PDM) 软件可以效劳,尤其如果贵公司也和其他许多公司一样,产品和流程数据信息散布在多个系统、数据库和电脑中。起初,这些数据信息可能是由几种机械和电气/电子 CAD 工具创建的,每种工具都有自己...
PDM 还是 PLM?为何如此选择?了解 Powerex 这个由 12 名工程师组成的小团队如何迅速、以高性价比投入使用预设置的 Teamcenter PDM 软件并迅速实现 20% 的生产效率提升。Powerex 立足长远发展,着眼于高级 BOM 管理和 ERP 集成的后续举措,所采用的软件...
想了解关于产品生命周期管理 (PLM) 软件的更多信息?如果想要了解 PLM 如何能够帮助设计和开发智能产品,包括机械、电气、电子和软件组件,不妨阅读此信息图。了解云端 PLM 如何帮助高效管理数字化双胞胎,这样就可以更快将创新产品推向市场。想要了解云端软件即服务 (SaaS) 交付是否合适?...
Get started with Teamcenter Rapid Start PDM in as little as one week, then grow to PLM as your needs grow.