针对新项目的创新及协作式同步项目管理
按订单设计的产品通常需要使用新零件来满足特定客户需求。 周而复始地创建具有微小差别的相同零件非常耗时, 导致设计资源都耗费在这些微小调整上,无法专注于其他增值活动。
通过 Teamcenter® 和 Rulestream,您可以充分运用设计自动化功能来自动创建基于工程规则的新零件设计。 您可以充分运用与众多知名 CAD 系统的深度双向集成。 这些集成能够根据设计规则动态生成新的装配、组件和图纸。 将设计自动化与自动化零件生成(已与当前所使用的 CAD 系统集成)搭配使用,让您得以将设计精力放在实际的独特需求之上,并让系统自动完成剩下的工作。
按订单设计的产品通常需要使用新零件来满足特定客户需求。 周而复始地创建具有微小差别的相同零件非常耗时, 导致设计资源都耗费在这些微小调整上,无法专注于其他增值活动。
通过 Teamcenter® 和 Rulestream,您可以充分运用设计自动化功能来自动创建基于工程规则的新零件设计。 您可以充分运用与众多知名 CAD 系统的深度双向集成。 这些集成能够根据设计规则动态生成新的装配、组件和图纸。 将设计自动化与自动化零件生成(已与当前所使用的 CAD 系统集成)搭配使用,让您得以将设计精力放在实际的独特需求之上,并让系统自动完成剩下的工作。
Pre-configured assemblies make it difficult and time consuming to adjust for engineer-to-order products. With design automation in Rulestream, assemblies are generated on-demand based on your specified requirements.
Capture your engineering rules in Rulestream, then leverage deep bi-directional integrations to your CAD system to automatically generate CAD documents and designs. Even non-CAD users can create 3-D models and leverage integrations. Current CAD integrations include NX™ software, Solid Edge® software, SolidWorks® software and PTC CREO® software.
Rulestream and Teamcenter deliver powerful rule-based automation with PLM. You can leverage powerful design automation capabilities to create new products, and leverage a world class PLM backbone to optimize management and reuse. This combination provides a seamless flow between creation and management, enabling you to optimize your resources.
了解并非编程员的人如何编程
Matteo Pulli from Siemens and Ilkka Karvonen from IDEAL PLM, share trends in the development of industrial machinery and the opportunities these tr...
See how Konecranes manages the product lifecycle of mass-produced to custom lift products by collaborating across domains and departments
了解如何推动创新并实现最大程度的产品款式重用,完成工程和制造之间的对接。