此页面使用自动翻译以中文显示。 改为用英语查看?
此翻译是否有帮助?
  1. Home

同步建模技术

CAD 软件中的同步建模技术将产品生命周期中的每个人连接起来,而不会限制他们中的任何一个。连接无限制。自由与协调。这就是同步建模技术如何帮助您进行更多创新,并使您的设计过程快 100 倍。

什么是同步建模技术?

同步建模技术是高级工程计算机辅助设计 (CAD) 软件中常见的功能。这是一种建模方法,允许设计师和工程师更直观、更高效地操作和编辑 3D 几何体。

同步建模技术使您能够快速创建新的概念设计,轻松响应变更请求,并同时更新装配体中的多个零件。利用这一设计灵活性,您可以省去繁琐的预先计划,并避免功能失效、重建问题和耗时的返工。您还可以运用同步建模技术功能像处理本机文件一样处理多 CAD 数据,同时支持与供应商和合作伙伴展开无缝协同工作。

借助 CAD 软件中的同步建模技术,您不再需要在约束驱动或无历史建模之间做出选择。您不再必须是程序员即可重用模型。您不再需要担心使用来自多个 CAD 系统的数据。

灵活的 CAD 设计创建

借助集成式 2D 和 3D 草图绘制,同步建模技术使您无需繁琐的预先计划即可立即开始概念设计。3D CAD 的同步建模无历史记录方法意味着您可以直接使用设计几何体并立即进行更改。

传统上,CAD 建模涉及基于历史的方法,其中模型的创建和修改基于时间轴或历史树中记录的一系列步骤或操作。虽然这种方法对某些任务有效,但可能会变得复杂和繁琐,尤其是在处理复杂或导入的几何图形时。

同步建模技术侧重于直接建模

另一方面,同步建模技术侧重于直接建模。它允许用户直接修改几何形状,而不受原始施工历史的限制。其工作原理如下:

  1. 直接编辑

    借助同步建模技术,用户可以直接编辑模型的几何,而无需担心创建要素的顺序。这意味着您可以自由移动、调整大小、旋转或以其他方式操作面、边和顶点。

  2. 实时反馈

    当您对模型进行更改时,同步建模技术会提供实时反馈,向您显示您的修改如何影响整体设计。这种即时反馈循环允许更快的迭代和决策。

  3. 智能关系

    同步建模技术可以智能地维护模型不同部分之间的关系。例如,如果调整面上的孔大小,则周围的几何体将相应地进行调整以保持设计意图。

  4. 混合建模方法

    同步建模技术可以与传统的基于历史的建模技术一起使用。这种灵活性使设计人员能够为每个特定任务选择合适的方法,从而优化工作流程效率。

  5. 几何重用和互操作性

    同步建模技术可以更轻松地处理从其他 CAD 系统导入的几何图形。用户可以直接编辑和修改导入的模型,而无需从头开始重建,提高了互操作性并节省了时间。

总体而言,CAD 软件中的同步建模技术通过在模型创建和修改方面提供更大的灵活性、速度和简单性来简化设计过程。它使设计师和工程师能够更多地关注创造力和创新,而不是被技术限制所束缚。

同步建模

同步建模是计算机辅助设计 (CAD) 软件中使用的一种方法,它允许直接操作和编辑 3D 几何体,而不受模型历史或构造顺序的约束。它使用户能够更灵活、更直观地更改模型的几何形状,提供实时反馈并保留设计意图。同步建模允许用户直接修改模型的几何形状,而无需遵循预定义的操作或特征序列。这意味着设计人员可以轻松移动、调整大小、旋转或以其他方式操作模型的面、边和顶点,而不受其构造历史的限制。

同步建模的主要特点

实时反馈:当对模型进行更改时,同步建模会提供即时反馈,显示修改如何影响整体设计。这种实时反馈循环允许快速迭代和评估,使设计人员能够就设计变更做出明智的决策。

智能关系:同步建模可维护模型不同部分之间的智能关系。进行修改时,周围的几何形状会自动调整,以保持设计意图并确保几何完整性。

几何重用和互操作性:同步建模有助于编辑从其他 CAD 系统导入的几何图形。设计人员可以直接编辑和修改导入的模型,而无需从头开始重新创建模型,从而提高了互操作性并节省了时间。

混合建模方法:同步建模可以与传统的基于历史的建模技术一起使用。这种灵活性使设计人员能够为每个特定任务选择合适的方法,从而优化工作流程效率。

同步建模与同步建模技术的区别

“同步建模”和“同步建模技术”是密切相关的术语,经常互换使用,但它们指的是计算机辅助设计 (CAD) 软件领域中略有不同的概念。

同步建模

  • 同步建模特指用于在 CAD 环境中直接操作和编辑 3D 几何体的方法或方法。
  • 它强调对模型的几何形状进行更改的能力,而不受其构造历史或特征顺序的限制。
  • 同步建模允许直接编辑几何元素,如面、边和顶点,提供实时反馈并保留设计意图。

同步建模技术

  • 另一方面,同步建模技术在 CAD 软件中包含了更广泛的功能和能力。
  • 它不仅包括几何图形的直接编辑和操作,还包括增强设计和工程过程的各种支持功能和工具。
  • 同步建模技术可能涉及模型不同部分之间的智能关系、与其他 CAD 系统的互操作性、混合建模方法(将同步建模与基于历史的建模集成)以及其他相关功能。

从本质上讲,同步建模是同步建模技术在 CAD 软件中的一个特定方面或应用。同步建模技术包含更广泛的特性和功能,而不仅仅是几何图形的直接操作,尽管同步建模通常是这些功能的核心组件。两者都可以在 Siemens Solid Edge 或 Siemens NX X CAD 软件中找到

相关产品:NX CAD

Synchronous-Technology-1 tcm27-28103-640x360

了解优势

同步建模技术有助于实现更快、更直观和协作的设计流程,最终提高产品开发效率并取得更好的成果

实时反馈

对模型所做的更改会立即反映出来,为用户提供有关设计的实时反馈。这种即时可视化有助于快速评估设计变更并做出明智的决策

直接编辑

同步建模技术允许用户直接编辑 3D 模型,而无需经过传统的参数化建模过程。这种灵活性可以更快、更直观地修改设计

易用性

同步建模技术消除了传统参数化建模的约束,从而简化了设计过程。用户可以轻松操作几何图形,这对于可能没有丰富 CAD 经验的用户非常有用。

同步建模技术的更多优势

  • 更快的迭代:同步建模技术无需在复杂的特征树中导航,从而加快了设计迭代过程。设计人员可以快速探索不同的设计方案,并更高效地进行迭代。
  • 改进的协作:同步建模技术允许多个用户同时处理同一模型,从而促进协作。这通过实现团队成员之间的实时协作来促进团队合作并提高生产力。
  • 更好的集成:同步建模技术通常与其他 CAD 工具和工作流程无缝集成,从而实现更具凝聚力的设计环境。这种集成提高了工作流程的效率,使用户能够利用不同软件工具的优势。
  • 缩短设计时间:凭借其直观的编辑功能和实时反馈,同步建模技术有助于缩短设计时间。设计人员可以更高效地进行更改,从而缩短产品开发周期。
  • 对导入几何形状的适应性:同步建模技术擅长处理来自不同 CAD 系统的导入几何图形。它允许用户轻松编辑和修改导入的模型,从而简化将外部设计合并到当前项目中的过程。

试用免费软件

NX X software trial

NX X CAD 专为所有经验水平的产品设计师开发,提供卓著的功能。即使在没有互联网连接的情况下,也可以利用 NX 的所有强大特性和功能以及云的优势。

NX CAD CAM student edition

CAD 学生软件采用功能齐全的 3D CAD 技术,并免费提供给工程专业的学生。该软件与专业人士使用的软件相同,但有一些关键区别。

了解更多信息

阅读

使用同步建模技术快速创建新概念设计,轻松响应变更请求,并同时更新装配体中的多个零件。

观看

该视频演示了用于控制偏移区域的有用算法建模工具。偏移区域节点是逻辑编辑器的多功能补充,具有五个输入,可与逻辑规则中的其他节点连接。

观看

通过强大的工具和同步技术流程获得竞争优势,以尽快进入市场,同时管理日益复杂的 E/E 架构。