此页面使用自动翻译以中文显示。 改为用英语查看?
此翻译是否有帮助?
  1. Home

噪声和振动测试

噪声和振动测试是分析系统及其组件的声学特性,然后创建和验证解决方案以修改这些特性以满足设计目标的过程。

什么是噪声和振动测试?

声音和振动影响着我们所有人的日常生活——从我们使用的智能手机、我们驾驶的汽车和我们操作的机器,到我们所有人生活的环境。对于许多产品,该法规适用于最大振动或声学水平。尽管如此,平衡的声音和振动性能也被用户视为高质量、准确性、舒适性、运动性或其他重要产品特性的标志。

噪声和振动测试是测量、分析或验证系统及其组件的动态特性,然后创建和验证解决方案以修改这些特性以满足设计目标的过程。

噪声和振动性能被人类感知或由传感器测量的方式是系统中的动态源和能量传输通过的结构中的许多传输路径的组合。噪声和振动测试有助于将与操作源相关的动力学与结构动力学特性分离,并让工程师确定根本原因和有针对性的解决方案以提高性能。

相关产品:Simcenter Testlab Neo | Simcenter SCADAS | Simcenter Testxpress | Simcenter Anovis | Simcenter Sound Camera | Simcenter Qsources

A Siemens field engineer performs noise and vibration testing on an excavator in collaboration with the VDAB competence center.

发现优势

提高性能

噪声和振动测试可帮助您快速分解源和传输路径中的动态特性,从而有针对性地提高产品性能。

时间缩短

通过噪声和振动测试,您可以有效地提高虚拟CAE模型的性能,或者有效地排除在实际产品上发现的有问题的噪声和振动性能。

降低成本

对真实产品进行噪声和振动测试是开发过程中必不可少的一步,通常受到法规的约束。创新的测试方法可以降低故障排除或测试昂贵原型的成本。

噪声和振动测试的类型

使用麦克风和SCADAS XS设备进行的声音和振动测试。

Troubleshooting

声音和振动故障排除是检测、诊断和解决机械系统中噪声和振动问题的关键流程。有效解决噪音和振动问题至关重要,以避免产品发布延迟或避免客户不满意。

使用钻孔机和SCADAS设备进行的声音和振动测试。

Certification

世界上大多数国家/地区都对机器产生的噪音或振动量进行了立法限制,例如,在全球 ISO 标准中。这些测试程序仅用于认证产品,但当认证失败时,快速解决任何问题至关重要。

一名男子在使用 Simcenter SCADAS 硬件设备和笔记本电脑进行振动和冲击测试。

Vibration qualification

振动鉴定和振动控制测试是产品认证的一种特定形式。它确保组件或组件能够承受其设计的实际操作条件下发生的振动。

多台工业机械进行质量测试的视觉效果。

End-of-line quality testing

下线 (EOL) 质量测试是一种在生产环境中的测试台上应用的噪声和振动测试形式,是质量保证过程的一部分。使用创新的基于声音和振动的故障检测,测试可以识别任何异常或生产故障。

免费试用噪声和振动测试软件

Simcenter Testlab Neo 软件用户界面 (UI)。

Simcenter Testlab Neo trial

  • 轻松查看您收集的数据
  • 使用预定义的流程执行直观的数据处理
  • 在几秒钟内比较结果并获得有价值的见解

常见问题解答

噪声和振动测试与NVH测试有什么区别?

NVH(噪音、振动和声振粗糙度)是汽车行业经常使用的术语,是开发新车时的关键指标,对舒适性、驾驶体验、品牌认知度、可靠性和质量有直接影响。除了噪声和振动测量和分析外,它还包括主观评估,通过陪审团评估或使用分析工具进行测量,这些工具可以提供反映人类主观印象的结果。随着时间的流逝,NVH一词也被其他行业采用。

我们为什么要做振动测试?

除了强制性认证测试外,进行噪声和振动测试的原因还有很多。过去,它通常是在原型或生产阶段发现问题时完成的,需要快速的结果和高度的灵活性。在现代工程流程中,计算机辅助工程 (CAE) 是一种驱动方法,用于在物理原型可用之前评估虚拟模型的噪声和振动性能。混合方法,即来自真实组件或产品的测试数据可以在虚拟模型中使用以进行关联或构建混合模型以节省计算时间,成为结合真实世界和虚拟世界优势的有效方法。

如何测量噪音和噪音水平?

典型的测量设置由硬件和软件组件组成。所需的硬件包含用于测量物理量的传感器(麦克风、加速度计、力传感器)和用于将模拟信号转换为高质量数字值的多通道数据采集系统。数据的质量和可用性以及最终的结果在很大程度上取决于不同硬件组件的质量。需要测量软件来配置传感器参数、准备测量设置、捕获和存储数据、后处理数据并将其报告为可操作的结果。

需要考虑哪些实际考虑因素?

一些实际挑战和边界条件在噪声和振动测试以及选择合适的设备中发挥着重要作用。例如,传感器位置的可访问性、电缆长度和布局(对数据质量的影响)、将传感器添加到测量对象动态特性的影响(质量负载)、在实验室或现场测试所需的设备坚固性、可控或不可控的外部条件、温度影响、振动或声学所需的可测量频率范围等等。

了解更多信息

观看

网络研讨会 |使用紧凑型测试数据采集系统提高测试性能

网络研讨会 |声学工程基础知识简介

收听

播客 |测试电动汽车的性能

阅读

博客 |前 5 名 – 最烦人的声音

白皮书 |使用下线测试实施 100% 质量检测系统