机电一体化系统仿真 (1D CAE)

一维计算机辅助工程 (1D CAE)(也称为机电一体化系统仿真)是与控制相结合的多领域系统仿真。 它是一种对多领域系统进行建模和分析的方法,通过将集电气、液压和机械子系统于一体、经过验证的分析建模块连接到一个全面而严谨的全系统模型,从而预测其多学科性能。 

1D CAE 可帮助您创建复杂的机电一体化系统概念设计,分析其瞬态和稳态性能,并在将智能系统集成到产品时提前试行设计决策。

1D CAE 软件

能够在整个设计周期中对复杂的机电一体化系统进行高效的建模

1D CAE 软件使用经验证的库,其中包含面向不同物理领域的预定义组件。 借助这些标准表示形式,您可以在设计的早期阶段调查不同的概念,甚至是在提供任何 CAD(计算机辅助设计)几何体之前。 参数可以细化,细节可以在变为可用时进行添加,从而使得 1D CAE 在整个设计周期中成为详细的 3D CAE 完美的补充。

1D CAE 计算是非常有效的。 组件用分析方法进行定义,并具有输入和输出端口。 通过将一个组件的输入连接到另一个组件的输出(反之亦然),可创建因果关系。 与 3D CAE 相比,所得的数学系统具有非常有限的自由度数。 此解决方案加速了 1D CAE 软件对不同类型的软件代码的开放性,实时功能允许您简化系统开发过程。 1D CAE 为您提供了一种开放式开发方法,从功能要求开始到物理建模和仿真,支持在协同设计环境中进行机电一体化系统的并发工程设计。

1D CAE 的优点

1D CAE 的优点包括在整个设计周期中对复杂的机电一体化系统进行高效的建模。
  • 从概念阶段开始,甚至是提供详细的 CAD 之前,对复杂的多领域机电一体化系统进行优化

  • 研究瞬态和稳态性能

  • 根据对品牌至关重要的属性,在产品性能和监管约束之间取得平衡

  • 进行昂贵而耗时的原型测试之前对设计架构实现优化

  • 快速分析大量设计方案

  • 实现了最佳设计,同时减少了物理原型数量