此页面使用自动翻译以中文显示。 改为用英语查看?
此翻译是否有帮助?
  1. Home

计算机辅助设计软件

计算机辅助设计 (CAD) 或 3D CAD 软件用于在数字环境中创建、分析或更改二维或三维设计和模型,而不是使用手动绘图方法。建筑师、工程师、商业和工业设计师以及艺术家经常使用 CAD。

什么是CAD?

计算机辅助设计 (CAD) 是使用计算机程序创建、修改、分析和记载物理对象的 2D 或 3D 图形表示形式,以代替手工草图和产品原型。CAD 广泛应用于计算机自动化和媒体特效以及产品和工业设计中。

什么是 NX CAD?

NX CAD 是西门子开发的机械产品设计解决方案,可帮助企业提高产品设计效率和质量。它通过无缝连接产品设计中涉及的团队、流程、系统和数据,实现全面的产品数字孪生。

它是率先经认证为开放式系统的主要机械计算机辅助设计系统,易于集成;实践证明,它能成功助力客户在不中断流程的情况下改进数据。它是为数不多的支持令牌许可的 CAD 解决方案,这是交付插件解决方案的灵活变通方案。如今它在云端以即服务 (NX X) 的形式推出,帮助您更轻松、更快速、大规模地加速数字化转型。

什么是 Solid Edge CAD?

Solid Edge CAD 是西门子的一项技术,工程师、产品开发人员和设计师使用它来创建三维对象的功能性虚拟原型。借助 Solid Edge,设计人员可以动态创建和修改产品、零件或装配体的每个细节。3D CAD 软件促进和自动化产品工程的其他方面,例如模拟测试、绘图和制图、制造、数据管理、计算机生成的动画等。这些三维模型可用于仿真研究,以预测物体对应力和环境因素的反应,它们可以被渲染以创建逼真的图像,用于销售和营销材料和/或详细图纸可以发送到制造进行生产(或者,在增材制造的情况下,CAD文件可以直接发送到3D打印机)。

CAD 建模

传统上,在 3D CAD 中创建和修改几何体主要有两种方法:基于历史(也称为有序或基于特征)建模或直接建模。在基于历史记录的建模中,特征的结构和顺序控制模型对更改或编辑的反应方式。使用精确的尺寸更改在底层特征草图上进行编辑,将会得到可预测的结果。直接建模不会维护要素的历史记录,也不会记录模型的构建方式。所有的草图都不会驱动组成该零件的特征。只需选择要更改的内容并对其进行更改即可完成编辑。

相关产品:NX CAD

sewing-machine-dt-promo-640x480

了解优势

CAD 用于整个工程设计流程,从产品概念设计和布局到装配体分析,再到制造方法定义。

建模

从装配设计到自由曲面设计,CAD 软件中功能强大且用途广泛的 2D 和 3D CAD 建模工具使您能够自由使用任何适合您设计挑战的方法。创建详细的 3D 模型和 2D 图纸

测试

使设计工程师能够使用极少的物理原型以交互方式测试设计变体通过预先确保设计准确性,组织可以最大限度地减少制造、装配和测试阶段的错误和返工。

节省成本

CAD 允许设计人员在构建物理原型之前创建详细的产品虚拟模型。组织可以在开发早期识别和纠正设计缺陷,从而减少对昂贵的物理原型的需求。

缩短上市时间

CAD 通过简化设计流程来加快产品开发速度。借助 CAD,设计人员可以快速迭代设计、测试设计变体并高效地进行修订。这意味着更短的上市时间。

协同

CAD 通过提供一个集中的平台来共享设计数据、文档和反馈,从而促进多学科团队之间的协作,改善设计师和利益相关者之间的沟通和协调。

CAD 软件功能

它被广泛使用,因为它比手工绘图具有许多优点。CAD 软件速度更快,可生成精确的设计,可轻松与数字工作流程集成,并使用户能够积累可搜索且可广泛访问的设计和设计知识库。

CAD 绘图和文档编制

2D 设计、布局、绘图、注释和文档编制是每个 CAD 软件的核心功能。要从 3D 零件和装配模型自动创建工程视图,并帮助对齐和缩放工程视图,进一步增强了软件在设计过程中的使用。使用 CAD 软件创建详细的 3D 模型和 2D 图纸。

CAD 设计验证

CAD 软件有助于快速综合信息,检查设计是否符合要求,并做出明智的决策。

设计互操作性

在集成电子器件方面,两个系统的设计人员在整个计算机辅助设计开发过程中进行协作至关重要。CAD 软件将利益相关者联系起来,以确保在设计完成之前每个系统之间的一致性。

CAD 也可以称为 CADD,或计算机辅助设计和制图。CAD/CAM(计算机辅助制造)是指将 CAD 与软件一起使用,该软件将数据提供给基于以下条件的制造过程

CAD 用于整个工程设计流程,从产品概念设计和布局到装配体分析,再到制造方法定义。CAD 使设计工程师能够以少量物理原型交互式测试设计变体,从而实现:

  • 更低的产品开发成本
  • 更快的速度
  • 提高生产效率
  • 保证质量
  • 更短的上市时间

从免费试用开始

NX X software trial

NX X CAD 专为所有经验水平的产品设计师开发,提供卓著的功能。即使在没有互联网连接的情况下,也可以利用 NX 的所有强大特性和功能以及云的优势。

NX CAD CAM student edition

CAD 学生软件采用功能齐全的 3D CAD 技术,并免费提供给工程专业的学生。该软件与专业人士使用的软件相同,但有一些关键区别。

了解更多信息

自由部署模式

为各种规模的团队量身定制的部署选项包括本地部署、虚拟化环境或来自公有云提供商的简化服务。

访问培训

入门途径:Siemens Xcelerator Academy。掌握 NX CAD,成为机械产品设计的顶尖专家。

加入社区

与同行设计师交流,学习新技术,分享想法,并不断提高您在机械产品设计方面的专业知识。