针对新项目的创新及协作式同步项目管理
Spring 是一家擅长工程设计和 快速原型制作的咨询公司,在 从概念到后期产品的所有研究 和开发阶段,都可为客户提供 支持。
Spring Srl 公司由一群掌握产品设计、 模型和模具以及原型设计相关经验的 商业人士于 1998 年在意大利维琴察附 近的蒙特维亚莱创立。公司的核心业 务是由一群合格的工程师提供的工程 服务,他们不断接受培训,会使用先 进的计算机辅助设计、工程和制造 (CAD/CAM/CAE) 工具。多年以 后,Spring 扩张了自己的服务产品, 并建立了一条能够快速响应各种客户 要求的原型设计产品线。
这里有五位专家负责为不同行业的客 户提供机械设计服务,包括家用电 器、宠物配件、汽车、赛车、航空航 天和家庭装修等行业。公司首席执行 官 (CEO) Fabio Gualdo 表示:“我们过 去还会设计模型和模具,但现在 Spring 只关注自己擅长的工程分包服 务。我们开始关注的是设计理念,如 今这已变成了生产阶段。”
大约在五年前,Spring 为了补充设计 和工程服务产品,加入了快速原型设 计和快速制造服务,并利用技术和系 统为不同行业生产一些小众产品,包 括航空器、一级方程式® 赛车、特殊机 器等。Gualdo 表示:“凭借自己的设计 专长,我们在生产过程中部署了增材 制造技术,有效地缩短了零件制作的周 期时间。如今,所有公司都在努力降低 成本和缩短周期时间,同时提高性能。 他们必须准确地分析每一个项目。我们 与客户合作时,会从他们的设计理念入 手,根据减少分层或材料,帮助其适应 快速制造和原型制作技术。”
Spring 当前采用的设计和原型制作方法 是双向作用。Spring 的市场营销经理 Massimo Gobbo 解释说:“在部分工作 当中,我们会从项目设计入手,再进一 步发展到零件的原型设计;但在另外一 些情况下,客户会要求我们使用快速原 型制作工具制作零件。我们会根据选择 的制造技术提供所有必要的支持,帮助 完成项目开发。”
Spring 是意大利语“Società di Progettazione e Ingegnerizzazione”的 缩写,并非那种简单打开光固化立体 造型 (STL) 文件并将它打印出来的原 型设计或 3D 打印服务。Gualdo 表 示:“我们会分析客户的技术方案,确 保它们能够持续作用。之后,我们会 根据自己的技术专长提供极为高效的 解决方案。通常,我们的核心工作就 是与客户密切合作进行“设计评审”,帮 助他们根据需求充分地发挥 3D 打印 的潜能。”
Spring 公司的前身是两家位于维琴察 的设计公司,他们早在合并前就已经 使用 NX™ 软件,这是由产品生命周期 管理 (PLM) 专家 Siemens PLM Software 公司开发的一款高性能产品 开发系统。Gualdo 回忆说:“那时我 们为一家原型设计公司服务,我们需 要一款工具来从 2D 切换到 3D。我们 考虑了几种不同的工具,但它们不是 过于昂贵就是过于复杂。后来,我们 决定使用 NX,那是头一款 Windows 版本的 NX。”
NX 在 Spring 公司快速原型制作流程 中发挥了关键作用。Gualdo 表示:“ 近几年,我们的核心业务转向了增材 制造,这就需要我们在使用该技术进 行制造前,对大多数产品进行重新设 计。在支持该流程方面,NX 显示出其 出色的灵活性。”
当公司需要一款合适的工具来处理各 种不同的项目时(包括电动机、咖啡 机、厨房器具、洗衣机/烘干设备、汽 车零部件和航空航天零部件等) ,Spring 也选择了 NX。他们收到的 客户要求通常包括绘制含有复杂曲面 零件的图纸,以及为第三方所设计的 项目提供全套工程服务。另一项经常 遇到的要求就是利用可行性研究,评 估从设计完成到生产过程中需要的投 资。
Gualdo 表示:“NX 提供了一个高效的 解决方案,特别是在处理由第三方以 STEP 数据格式交付的 3D 文件时尤其 如此。“我们会使用同步建模技术和各 种不同方法;这意味着我们不会完全 去除特征树,因为这能帮助设计专家 解决各种设计问题。对我们来说,比 较好的方法就是将同步建模技术与参 数化技术配合使用。”
NX 带来了切实的成果,头一项就是帮 助缩短修改模型所需的时间。当 Spring 收到供应商要求优化零件模具 的指令时,这种效果尤其明显。
Gualdo 表示:“对我们来说,NX 是增 材制造时必不可少的工具。在由航空 航天工业客户提交的一个项目中,我 们在工程设计阶段为他们提供了帮 助,从而将零件的成本从 400 欧元缩 减到了 160 欧元,同时也获得了功能 愈加全面、也愈加轻巧的设计,将重 量减少了 60%。”
“客户要求我们换一种替代解决方案, 利用增材制造技术生产小批量的零 件。我们对设计进行了优化,并通过 快速原型制作构建了模型。尽管我们 面对的是使用不同 CAD 系统创建的模 型,但有了 NX,我们只用了三天时间 就向客户提交了一份详细的方案,还 有一个测试零件。有了 NX,我们可以 快速修补原始模型的几何结构,然后 利用功能强大的同步建模技术进行修 改。”
Gualdo 指出,Spring 对于这款软件采 用光固化立体造型技巧的 3D 打印功 能也非常满意:“NX 不同于其他 CAD 软件,它所提供的方案在基本许可证 中就包含了快速原型制作的具体功 能。”
这位 CEO 总结说:“未来,我们正在 考虑是否采用 Teamcenter 进行数据 管理,这款产品正变得越来越复杂, 特别是对于修订而言。