针对新项目的创新及协作式同步项目管理
Lista Office LO 是瑞士领先的办公家具供应商。该公司拥有 350 名员工,他们致力于设计、开发、生产和运营足以满足当今与未来需求的办公环境。凭借企业秉持的产品与空间概念、广泛的知名合作伙伴品牌、遍布瑞士的密集分销网络和生产基地,Lista Office Group 能够为本地中小型企业 (SME) 和跨国公司提供广泛的产品和服务。其年收入为 1.15 亿瑞士法郎。这家曾经的家族式企业现在隶属于中国的浙江恒林椅业。
办公室的设计和布置直接影响到公司的成功,尤其是在创新、动力和效率方面。Lista Office Group AG (Lista Office LO) 与各大院校及科学家合作,将最新的工作场所研究成果转化为创新型解决方案。这家瑞士领先制造商设计和布置办公家具,声称他们的解决方案可以让员工在令人烦躁的周一也保持高涨的工作热情,并提高工作效率。
该公司自主生产全面的产品组合,大到书桌、橱柜、货架,小到生活常用的各种配件,一应俱全。他们将所有不同种类的钢材和木材组合在一起,并结合使用纺织品和其他材料,旨在最大限度地迎合客户的品味和功能要求。
通过由遍及瑞士的 9 家子公司和 15 个授权销售合作伙伴组成的网络,Lista Office LO 还可为定制全套办公室装修项目提供全方位服务。该公司声称,其智能解决方案可以将所需空间减少 25% 或更多,同时为在其中工作的人员打造愉悦而高效的工作环境。为了验证设计,Lista Office LO 会根据实际情况,通过虚拟现实技术为客户提供全方位立体式预览。
从二十一世纪伊始,Lista Office LO 的设计工程师就一直使用 Siemens Digital Industries Software 的 SolidEdge® 软件进行计算机辅助设计 (CAD)。“由于我们的大多数办公家具都使用钣金和木材制成,因此我们广泛使用了该软件的钣金功能,”Lista Office LO 工程主管布鲁诺·伊诺恩 (Bruno Inauen) 说道,“它们大大加快了设计工作。”
除了多种多样的标准几何形状之外,Lista Office LO 家具还具有大量定制形状。“Lista Office LO 生产的办公家具中有 20% 以上是定制的,”伊诺恩确认到,“定制范围可从桌子上的单个额外穿线孔到完全定制的机柜设计。”因此,工程部门划分为两个小组,一组负责基础工程和系列化产品开发,另一组负责定制设计任务。
过去,工程师经常通过复制和修改现有设计,而非创建具有可变尺寸参数的零件家族来创建新项目。这就导致产品、零件和组件数量的显著增长。这种情况加之多种不同的数据源导致了工程和生产之间的流程接口存在额外的超高复杂性。
“记录在案的 CAD 文件有 250,000 个,有关零件用于何处的列表长达几百页,而且信息价值较低,”伊诺恩说道,“根据修改的来源,相关信息可能存储在多个位置并且经常难以找到。”由于原始零件和修改零件之间没有关联,因此需要为所有产品变型分别修改标准零件或组件。
确保用于创建现有设计的定制版本的数据一致性,变成了一项耗时的活动,进而延长了从设计到制造的过渡期。生产前往往还需要根据收到的具体设计对生产进行调整。所有这些都减慢了一般的关键产品创建流程,难以维持公司的竞争力。
Lista Office LO 使用具有自动 CAD 模型生成功能的变量配置器,该配置器是公司企业资源计划 (ERP) 软件的一部分。尽管这对于销售目标是可行的,但其未能提供深入产品级别的零件使用情况的一致信息。Lista Office LO 的旧产品数据管理 (PDM) 软件也是如此。
为了简化内部流程,Lista Office LO 管理层决定将与技术产品相关的所有信息集中到单一源。公司的产品生命周期管理 (PLM) 策略包含搭建一个创新平台,以透明且易于理解的方式向整个公司内的所有相关人员提供这些结构并使其可视化,这意味着它将成为可扩展产品开发的基础。
“我们知道有必要优化自己的产品组合,”伊诺恩说道,“因此我们决定针对标准产品、定制配置、半定制修改和完全定制产品保持一致的产品结构。”定制解决方案流程的问题最多,因为它缺乏质量保证部门的把关,并且不足以应对其所面临的挑战。
实现单一数据源的第一步是找到合适的解决方案提供商。Lista Office LO 向几家候选公司说明了自己的要求。“在经过简短的评估之后,我们邀请了 Siemens Digital Industries Software 解决方案合作伙伴 Cytrus 来实施全面的 PLM 解决方案,”Lista Office LO 的 IT 经理托马斯·弗利德里希 (Thomas Friederich) 说道,“他们从单一源提供了需要的一切,针对我们的挑战展示出深入的理解,并表现出极高的解决问题能力。
在实施前的 PLM 成熟度评估中,Cytrus 和 Lista Office LO 先达成共识,然后才开始验证解决方案的所有组件。其中包括重新设计 Lista Office LO 的流程框架和某些 ERP 软件过程。
Cytrus 提供的解决方案采用 Siemens Digital Industries Software 的 Teamcenter® 软件,这是一种适应性很强的 PLM 系统,可通过数字线程跨功能孤岛连接人员和流程。为了形成涵盖整个公司及所有流程的全面、可扩展的解决方案,他们通过适用于 SAP 的 Teamcenter Gateway 将其链接到 Lista Office LO 的 ERP 软件。
Lista Office LO 实施 Teamcenter 时几乎没有进行任何定制。“作为前瞻性策略的一部分,我们决定不迁移现有数据,”伊诺恩说道,“我们使用 Solid Edge 和 Teamcenter 为精简后的目标产品系列内的所有项目创建了新模型。”除了显著改善可管理性和可追溯性之外,这种方法还将 CAD 文件的数量减少了 90%。
现在,在 Lista Office LO 的几个生产地点,有将近 20 位工程师正在使用 Teamcenter 执行从产品构思直到生产的所有工程任务。他们能够克服单独的信息孤岛,并使用 Teamcenter 来管理与产品有关的所有信息。Solid Edge 与 Teamcenter 完全集成。随着软件的引入,Lista Office LO 实施了新的过程,现在他们可以跟踪流程中的所有步骤。“过去,我们所依赖的许多知识仅掌握在几个人手中,”弗利德里希说道,“将 Teamcenter 用作产品的单一数据源可优化流程、减少错误并消除返工。”
使用 Teamcenter 的成果之一是得以更快、更轻松地进行修改,从而确保全局更改也会影响到产品的所有定制版本。为此,Lista Office LO 工程师正在使用 Teamcenter 的功能来创建零件家族。“这大大减少了设计各种相似零件所需的时间,同时有助于避免错误,”伊诺恩说道,“它还具有全面的关联性,使得更改可以自动应用到家族中的所有零件。
为了说明节省的时间有多么惊人,Lista Office LO 工程师提到了一个高度可调的坐立两用办公桌的新型控制单元,这款办公桌需要比之前的产品多装一颗螺钉,因此桌面需要额外的孔。“为了增加这个孔,我们让两个人花费了两周的时间遍历该模型的每个单独变量,”Lista Office LO 的 Teamcenter 管理员兼设计工程师马克·埃塞尔 (Marc Esser) 说道,“而最近我们不得不进行类似的修改时,一个人在半天之内就能更新整个零件家族,较之前节省了 95% 的时间。”