农业设备公司采用 Simcenter SCADAS Recorder 来提高产品耐久性
格兰集团
格兰集团主要开发、生产及分销农业机械和服务。集团在挪威、丹麦、德国、法国、荷兰、意大利、俄罗斯和中国均设有工厂。集团在 19 个国家/地区设有自己的销售公司,其产品出口其他 60 个国家/地区。
http://www.kvernelandgroup.com- 总部:
- 凯特明讷, Denmark
- 产品:
- Simcenter Products, SCADAS Recorder, Tecware, Testxpress
- 工业板块:
- 重型装备行业
误导性结果
作为国际一流的农业设备公司,格兰集团 (Kverneland Group Kerteminde AS) 主要开发、生产和分销农业机械和服务。公司注重创新,也正因此得以提供范围广泛且独具特色的高品质产品,其中包括播种设备、饲喂打捆设备、农用拖拉机和农业机械的撒肥、喷药和电子产品解决方案。
格兰集团成立于 1879 年,总部位于挪威,在挪威、丹麦、德国、法国、荷兰、意大利、俄罗斯和中国均设有工厂。集团在 19 个国家/地区设有自己的销售公司,其产品出口其他 60 个国家/地区。
衡量农业设备的其中一项关键指标就是耐久性。格兰集团早就十分注重加强其设备的耐久性,并以此作为品牌的特点。格兰集团的工程师们所面对的挑战,就是设计耐用的设备,也就是说设备的使用周期要能满足客户的期望。这些机器在各个市场迥然不同的条件下投入使用;个人用户操作机器的强度也不尽相同,因此格兰集团的工程师对其现有耐久性测试流程抱有疑虑,怀疑这样会导致过度测试设计,得出的结果不足以反映产品的真正耐久性。
为克服这一问题,格兰集团采用了由 Siemens Digital Industries Software 的 Simcenter SCADAS™ Recorder 硬件和 Simcenter™ Testxpress 软件以及 Simcenter™ Tecware 软件组成的测试系统。这些新采购的设备将协助工程师验证不同的载荷情境,并设计出符合现实的使用周期测试。将 Simcenter SCADAS Recorder 和 Simcenter Testxpress 搭配使用,可以在实地测试和实验室测试期间收集动态载荷数据;而 Simcenter Tecware 则用于简化整合载荷数据以及分析耐久性特性的流程。
当地需求
通常情况下,设备必须禁得起高载荷,因而精确测量载荷相当必要。举例来说,每次割草,通过割草机的草都能达到 50 - 60 千克。每分钟通过机器的量就是两到三吨。当地诸多限制导致对详尽测试的需求日益高涨。因此,格兰集团使用 Siemens Digital Industries Software 测试产品来收集更多数据,用以确定大量可行的载荷配置文件。
为了阐明这一问题的本土性,我们可将下列情况纳入考量:爱尔兰的庄稼相较于比荷卢(比利时、荷兰、卢森堡)的庄稼更重一些。苜蓿的密度比草大。部分亚洲国家/地区种植高粱与苏丹草的杂交品种,这是一种与竹子非常类似的厚重庄稼。比荷卢的农民每年要多次收割庄稼,而部分美国农民每年只收割一次。格兰集团的设备出口至美国、法国、英国、德国、西班牙、意大利、日本和韩国,因此所提供的设备需要在各种条件下都能有效运转。
以往经验显示,在路面行驶所造成的损害尤为突出。现代拖拉机的舒适性更高,对噪音和振动的敏感度也更低。因而农民们常常在颠簸的田间道路上超速驾驶,让设备面临恶劣路况的考验。
新的设计同样也受到经济走势的影响。油价的不断上涨促使设备必须朝轻量和节能的方向发展,以此来降低燃油消耗。设备的重量和尺寸都需要进行优化。
格兰集团若想在耐久性工程方面取得成功,准确了解其农业设备在使用周期内承受的载荷将是至关重要的因素。有鉴于此,测试团队将通过在实地、道路及实验室内开展物理测试来确定动态载荷。
收集更多验证点
格兰集团通过使用 imcenter SCADAS Recorder 获取有关载荷配置文件的更详细信息。使用这些产品提高了公司对载荷历程的认识,公司得以再现更真实的载荷情况,并依据大多数载荷情况进行测试。
此前,格兰集团会通过其试验台上的五、六个参考点(通常为应变传感器)进行手动测试。现在,则会在多达 30 个测量点上放置应变计传感器,以便提供更精确的结果。格兰集团因而得以:
实际测量设备会对田间工作做出何种反应
实际测量设备会对道路运输做出何种反应
测量设备对标准化颠簸会做出何种反应
评估结果后确定对设备施加的应变强度
分析哪些传感器信号的重要性更高
检查用于加快使用周期测试的值
深化了解
格兰集团对于 Simcenter Testxpress 在数据采集方面的表现非常满意。公司已经在使用 imcenter SCADAS Recorder 和嵌入式全球定位系统 (GPS) 传感器实地记录时间数据。工程师可以从各式传感器获得广泛多样的载荷数据,包括应变、压力、流量、定位以及加速度传感器。他们能够使用导出到谷歌地球功能的 Simcenter Tecware 在地图上将事件可视化。
格兰集团设计部主管扬·维斯特加德·马德森表示,“我们的工程师对这些信息所提供的见解非常满意。随着时间推移,这些经过改进的见解将有助于定义标准的配置文件,以便在实验室中再现真实的测试。”
格兰集团的项目工程师亨里克·克里斯滕森·奥伦斯楚普补充道,“检查值以及查找以往测量的数据变得特别轻松。工程师能以更简单的方式获得测量数据的全面概览。”
格兰集团的工程师认为 Siemens Digital Industries Software 测试解决方案可让他们更快地获取更准确的数据,进一步增强对载荷的认识。
他们可以精确测量各种情况下的载荷,例如,在设备一侧收起的情况下以及设备悬挂不平的情况下割草。他们还可以对用于计算的载荷执行直接测量,并使用应变计和加速度、定位、压力和温度传感器来测量多个要素的作用。
格兰集团的工程师已经尝试过对液压装置应用的压力、流量和温度进行测量,对使用的简便性和结果非常满意。工程师期望可从额外的传感器信息获得更多见解,例如,对工具的液压折叠和展开进行测量,进而提供更多关于工具液压力的见解。其最终目的就是采用载荷数据作为输入内容,以使用有限元分析 (FEA) 进行疲劳寿命分析。
追求持续改进
与此同时,工程师们还不断改进格兰集团的耐久性工程流程,希望可增加扭矩和电力要求,并提供载荷历程的完整信息。收集到的数据还可以用来作为输入内容,以进行有限元建模 (FEM),以及采用 Palmgren-Miner 准则进行疲劳寿命预测(测量损伤累积)。从成本和时间管理的角度来说,走遍全球各地收集每台机器的信息十分不切实际,因此,格兰集团的工程师使用 Simcenter Tecware 来提供经过验证且契合客户使用情况的测试跟踪或程序。