Briggs & Stratton
Consumer Products & Retail Industrial Machinery & Heavy Equipment Industrial Machinery (old) Simcenter Simcenter SCADAS Mobile
Briggs & Stratton

借助 Simcenter Testlab 和 Simcenter SCADAS,小型发动机制造商早在开发周期就实现了产品目标

威斯康星州密尔沃基, United States

Siemens Digital Industries Software 解决方案让百力通公司 (Briggs & Stratton) 在分析阶段节省了大量的测试和后处理时间

Consumer Products & Retail Industrial Machinery & Heavy Equipment Industrial Machinery (old) Simcenter Simcenter SCADAS Mobile

借助 Simcenter Testlab 和 Simcenter SCADAS,小型发动机制造商早在开发周期就实现了产品目标

威斯康星州密尔沃基, United States

Siemens Digital Industries Software 解决方案让百力通公司 (Briggs & Stratton) 在分析阶段节省了大量的测试和后处理时间

quotation marks 借助 Simcenter Testlab,数据以树形图形式显示。数据拖放到树形图中后,全部数据均得以直观显示,您可以轻松将其与之前项目进行比较。 Brett Birschbach, NVH 和耐久性高级工程经理 Briggs & Stratton Corporation
挑战
  • 达到正确的 NVH 平衡
  • 不断改进发动机模型, 开发新的发动机系列
  • 扩大市场份额并开辟新市场
  • 确保声音和振动达到一流水平
成功的关键
  • 使用灵活直观的 Simcenter 软件和硬件
  • 集成软件和硬件测试
  • 令牌授权许可带来高度灵活性
  • 在录制过程中使用 Simcenter Testlab 监测实时数据和流程
结果
  • 早在开发周期就能达成产品目标
  • 在分析阶段节省测试和后处理时间
  • 关联声音和振动以分析和更正数据
  • 使用令牌测试创新,探索新技术潜能

Briggs & Stratton

百力通公司是全球最大的户外动力设备汽油发动机制造商,也是发电设备、高压清洗机以及草坪与花园护理工具和施工现场产品的领先设计师、制造商和销售商。他们不但设计产品,还亲自生产产品,其产品销往全球 100 多个国家/地区。

http://briggsandstratton.com/

quotation marks 有位工程师不止一次对我说:“这个软件太好用了!”它的灵活性更高,使用起来也比之前的软件更简便。 Brett Birschbach, NVH 和耐久性高级工程经理 Briggs & Stratton Corporation
quotation marks 借助 Simcenter Testlab,数据以树形图形式显示。数据拖放到树形图中后,全部数据均得以直观显示,您可以轻松将其与之前项目进行比较。 Brett Birschbach, NVH 和耐久性高级工程经理 Briggs & Stratton Corporation

追求持续改进

发动机肩负各种任务使命,如建造大楼、停电时为诊所紧急供电、灌溉稻田或修剪草坪等,它是一切任务的中坚力量。

百力通公司是美国一家小型内燃机制造商,总部位于威斯康星州的密尔沃基。该公司的发动机销往全球 100 多个国家/地区。百力通公司的发动机广泛应用于割草机、草坪拖拉机、高压清洗机、水泵、发电机以及各种商业应用,例如充气机和混凝土泥刀。

为了保持业务领先地位,工程部不断改进发动机模型,开发新的发动机系列,以期扩大市场份额和开辟新市场。噪声、振动与声振粗糙度 (NVH) 实验室负责确保声音和振动达到一流水平,产品耐久性超出预期。

早在产品开发时期就实现产品目标

Simcenter™ SCADAS 硬件数据采集系统和 Simcenter Testlab™ 软件在 NVH 实验室的工作中发挥着不可或缺的作用,通过简便流程助力工程师和技术人员在开发周期达成产品目标。NVH 实验室由数位工程师负责,他们都是 NVH 和耐久性领域的专家。测试实验室目前拥有四个 Simcenter SCADAS 系统,其中两个用于半消声室的采集工作,另外两个用于实验室和现场条件下的便携式测量工作。

位于控制室的 Simcenter SCADAS 用于测量发动机声压,并计算声功率和声品质。Simcenter Testlab 用于在录音过程中监测实时数据和流程,节省分析阶段的测试和后处理时间。创建的 Simcenter 测试模板用于测量声音和振动,也更方便记录。这些都极大改进了测试功能,确保 NVH 实验室全体员工都应用统一的规章流程。

NVH 和耐久性高级工程经理布雷特·伯施巴赫 (Brett Birschbach) 表示,“有位工程师不止一次对我说:这个软件太好用了!它的灵活性更高,使用起来也比之前的软件更简便。”

“借助 Simcenter Testlab,数据以树形图形式显示。数据拖放到树形图中后,全部数据均得以直观显示,您可以轻松将其与之前项目进行比较”,NVH 和耐久性测试工程师布雷特·威德 (Brett Weed) 表示。

设计达到高质量标准

使用发动机时,噪声水平是首要考虑因素。例如,欧洲就发布了基于振动和压力的声功率的多项认证标准。首先,频谱分析、声功率和质量指标是关注的三个主要方面。然后,NVH 实验室的工程师调查产品中的噪声源,并调整设计以达到质量标准。

在百力通的测试设备中,大多数产品都用混凝土进行测试,只有割草机用人造草进行测试。这些产品还用负荷组(水平或垂直方向、不同速度和载荷)进行测试,以模拟不同应用的载荷情况,并测量可能会发出的噪声。NVH 团队进行了听审测试,以确定哪种声音更能让客户接受。

工程师做了各种噪声测量,从而根据市场指令进行噪声标注。NVH 团队依靠准确测量来鉴定产品品质。“我们希望产品的噪声和振动达到一流水平,因此使用 Simcenter 解决方案来完成这项工作”,伯施巴赫表示。

关联声音和振动

使用 Simcenter 录制发动机和应用的振动,帮助识别与振动相关的噪声源。在独立试验台上通过 Simcenter SCADAS 数据采集系统测量发动机的振动,进行发动机开发和审核。Simcenter Testlab 可以轻松关联应用的声音和振动,并分析数据以进行改进。

“从测量开始到处理完成的整个测试期间我都用的是 Simcenter”,威德说。

对现场使用的应用还进行了振动和应变测量。测量振动和应变仍用的是 Simcenter 工具,同时运用录音加快完成发动机和成品的测试。Simcenter SCADAS XS 硬件是一种便携式采集设备系统,是这些测量的理想工具。例如,为保证安全性和舒适性,需要测量割草机中的发动机引起的车把振动,确保其符合 ISO 2631《人体振动标准》等标准要求。

打造耐久性

Simcenter SCADAS XS 硬件还可用于耐久性测试。通过该系统获得的数据可轻松转换用于振动器或液压测试系统,大大加快测试速度。NVH 实验室使用应变仪和疲劳损伤谱迅速完成测试。在 NVH 实验室中,Simcenter 测试解决方案运用激振器或锤击法对发动机和产品进行模态测试。Simcenter Testlab 中的锤子和激振器模态设置易于使用,交付准确、可重复的结果。

Simcenter 的处理工具有助于工程师评估发动机振动响应以确定最佳均衡点,从组件身上寻找改进点,打造一个持久耐用的产品。

百力通公司的 200 Vanguard (VG) 卧式发动机是最好的佐证之一。200VG 卧式发动机售往商业市场,对可靠性、易用性和操作员舒适度方面的要求极高。

灵活性优势

事实证明,百力通的 NVH 测试和研发 (R&D) 工程师转用基于令牌的授权许可策略可谓是明智之举。Simcenter Testlab 令牌是一种灵活的许可机制,支持用户访问大型软件模块库以开展测试和数据分析。相较于固定项目许可(只能使用专门购买的许可证),Simcenter Testlab 令牌授权许可选项支持用户自由组合启用令牌的软件模块。

不同问题要用不同的工具去应对,有了令牌系统,所有工具都触手可得。

“Simcenter Testlab 的一个优势就是基于令牌的许可机制,”伯施巴赫说。“它打开了一个充满无限可能的世界,可让我们根据需要,自由进行各种分析。比如我们完全可以今天进行模态分析,明天进行耐久性寿命预测,之后再进行声品质分析!我是完全自愿购买这款软件的,它非常灵活,完全够我们这个小 NVH 团队使用。”

借助令牌系统,工程师可随时对新的创新技术进行测试,从而探索新技术潜能。

西门子还一直提供大力支持,助力百力通公司 NVH 实验室的工程师开展各种测试。正如伯施巴赫所说:“支持对于我们这样的公司来说太重要了,西门子为我们提供了强大支持。整个支持服务体验非常好。一通电话就能立马解决问题,如果无法立即解决,也会很快获得解决方案。除了各种问题,我们一旦有任何疑问,也会随时电话联系他们,听取他们的建议,这对我们帮助很大。”

百力通公司 NVH 验室计划未来拓展功能,在测试中实施 Simcenter 产品的更多新功能,以实现无噪声的稳定功率。

简要 详细
quotation marks 有位工程师不止一次对我说:“这个软件太好用了!”它的灵活性更高,使用起来也比之前的软件更简便。 Brett Birschbach, NVH 和耐久性高级工程经理 Briggs & Stratton Corporation