针对新项目的创新及协作式同步项目管理
The versatility of plastic continues to increase applications for which it is used. With each new application, additional layers of complexity are added when faced with designing sustainable products and streamlining manufacturing processes. To address these challenges smart plastic part design and injection molding solutions are needed to help manufacturers gain a competitive advantage by improving product quality and eliminate unnecessary rework.
为了满足严苛的能源法规,您需要让机械尽可能地提高能源效率。机械产生的过多热量意味着能源的低效利用,可能会缩短机器的使用寿命、降低性能,并会对周围环境造成负面影响。因此必须从开发的最初阶段就对机械的热性能进行工程设计。从系统建模到冷却系统的耦合热流体仿真,再到对温度如何影响机械组件进行仿真,Siemens Digital Industries Software 的热量与能源解决方案可在开发过程的各个步骤为您提供帮助。
Browse and explore solutions in this industry segment.
面向模具、刀具和冲模行业的产品成本管理可使刀具制造商能够访问大量的主数据。 通过从这座主数据库中选择轮廓和位置,您可以充分运用如规格、制造工艺和小时费率等预先配置好的信息。 结果中包含刀具成本核算的详细信息,以便您灵活创建成本明细表。
面向工业机械行业的按订单设计流程自动化解决方案提供一套强大的规则编写环境和存储库,相关领域专家可以在其中捕获规则和典范做法,用于对按订单设计 (ETO) 产品进行设计和投标,从而降低配置产品的制造成本。
如今,美容、个人及家庭护理行业的产品设计必须将精美外观与复杂功能相结合,才能赢得消费者的青睐并吸引他们购买。我们的解决方案可将机械设计与电气和软件设计相结合,从而实现无缝的成品设计 — 打造这些复杂产品的完整数字孪生。利用我们的解决方案更快、更高效地设计更具创新性的产品。
如今,消费品包装设计者们面临着各种全新挑战,例如确保环保合规性的透明度、加快产品周期以及应对在线商务和直接对接消费者所带来的较高应力。我们提供了一套完全集成式工具,能够快速开发包装,能贯穿从初步概念设计到详细包装的全程,并兼顾产品与生产设备之间的全面关联性以及前沿的设计和仿真功能。
Deliver innovative product development processes faster and more efficiently at your medical device organization. From the initial concept through to the finished product, our end-to-end, digital packaging design and management solutions for medical device and pharmaceutical companies provide individualized tools for detailed designs with lower associated costs.
艺术创意必须能够向消费者传达关键的信息,且必须符合品牌形象并正确展示能刺激消费者购买的主张及优势。我们的集成式艺术创意解决方案可提高质量、降低召回风险并提升灵活性,同时使设计师能够专注于艺术创意的创意设计,从而提高消费者转化率和忠诚度。
如今,要在潮流瞬息万变的时尚界占据一席之地,鞋类和服装公司需要时时刻刻推陈出新。因此,灵活的艺术创意必不可少。 要实现这一点,必须对资产进行重用。通过基于产品生命周期管理进行艺术创意,不仅可确保数据的准确性和资产的重用性,而且能够快速即时创建配置,甚至是个性化标签或字母组合标志。在鞋类、服装和配饰市场中,艺术创意对产品设计的重要性丝毫不逊于对包装和标签的重要性。 艺术创意的灵活性关乎着最终能否在数天内交付个性化的产品设计。
包装是极富成效的品牌营销工具,但同时也必须满足日常使用需求。随着线上商务的兴起,设计师必须应对环保合规性要求、因社交媒体而缩短的产品生命周期以及更大的机械应力。我们的全套包装设计和可视化功能可帮助设计师打造消费者们所青睐的包装,同时具有结构完整性,可确保在全球范围内高效生产。
艺术创意是品牌资产的主要传播渠道,也是刺激消费者购买的关键信息。此类创意必须契合需求且符合规定,同时能够传达产品的主张和益处。通过基于 PLM 进行艺术创意,不仅可提高敏捷性和质量,降低召回风险,而且能够使设计师更加专注于创意设计,从而推动消费者购买并提高忠诚度。
从开发的最初阶段着手旋转机械的热性能工程设计。从 1D 系统建模到冷却系统的 3D 耦合热流体仿真,再到对温度如何影响机械组件进行仿真,Siemens Digital Industries Software 的热量与能源解决方案可在开发过程的各个步骤为您提供帮助。
我们的下一代模具、刀具和冲模设计解决方案运用同步建模技术高效处理和修改多 CAD 数据,并对模具设计进行早期验证,能够通过缩短零件周转时间和提高最终设计质量来打造竞争优势。
模具工具行业的模具成本管理解决方案可以让工装制造商报出高度准确的价格,同时显著缩短提案准备时间。这套解决方案可以对各种模具技术进行参数化计算。您可以利用包含参考数据的集成知识数据库,以及集成的流程时间计算器,确保在整个企业内使用一致的计算标准。
Displaying of solutions.
无论您的企业如何为行业贡献价值,对流程和数据管理采用生命周期方法都是应对这些挑战的关键。 我们的解决方案可以改进制造商管理更改、执行工作流程、提高质量以及与外部供应商和客户建立联系的方式。我们的生命周期管理方法能够对技术信息进行汇总,并使其保持实时更新和访问能力,也就是说,知识型工作人员的效率和工作表现都会得到显著提升。
我们适用于工业机械行业的物联网和生命周期分析解决方案可以将多种数据源和碎片信息组合在一起,帮助您的客户对其设计、产品创新和改进的性能实施积极影响。从机器的设计和开发,到制造、交付和最终客户的使用,高级分析对其间的每一个步骤都是必不可少的。
面向工业机械和重型装备行业的项目生命周期管理为计划管理、项目管理和产品生命周期管理提供了一个平台,使其能够与管理项目和产品组合的功能以集成的方式结合在一起。
面向模具、刀具和冲模行业的产品成本管理可使刀具制造商能够访问大量的主数据。 通过从这座主数据库中选择轮廓和位置,您可以充分运用如规格、制造工艺和小时费率等预先配置好的信息。 结果中包含刀具成本核算的详细信息,以便您灵活创建成本明细表。
面向工业机械行业的模块化机械工程过程管理解决方案支持按订单设计、按订单配置和按订单装配流程,可帮助建立配置和管理一系列产品的通用流程,同时定义易于修改的功能模块(子系统),以满足客户的特定需求和相关更改。
面向工业机械行业的按订单设计流程自动化解决方案提供一套强大的规则编写环境和存储库,相关领域专家可以在其中捕获规则和典范做法,用于对按订单设计 (ETO) 产品进行设计和投标,从而降低配置产品的制造成本。
我们面向重型装备行业的验证管理解决方案结合了独特的集成式仿真和测试管理功能,以及用于制造和制造规划与执行的工厂仿真,同时保证了完整的闭环需求可追溯性。
如今,美容、个人及家庭护理行业的产品设计必须将精美外观与复杂功能相结合,才能赢得消费者的青睐并吸引他们购买。我们的解决方案可将机械设计与电气和软件设计相结合,从而实现无缝的成品设计 — 打造这些复杂产品的完整数字孪生。利用我们的解决方案更快、更高效地设计更具创新性的产品。
面向工业机械行业的机器人技术设计与调试可以帮助您开发包含机器人技术特定逻辑在内的完整机器人程序,有助于您通过执行假设分析方案来检查系统行为,并提供模块行为的虚拟验证。
面向工业机械行业的软件工程解决方案可以将原本相互脱节的工具和流程转变为集成式设计解决方案,让您能够将软件功能与机械和电气功能相结合,从而构建完整的数字化双胞胎,并根据开发和更改影响分析来调整产品。
如今,消费品包装设计者们面临着各种全新挑战,例如确保环保合规性的透明度、加快产品周期以及应对在线商务和直接对接消费者所带来的较高应力。我们提供了一套完全集成式工具,能够快速开发包装,能贯穿从初步概念设计到详细包装的全程,并兼顾产品与生产设备之间的全面关联性以及前沿的设计和仿真功能。
Deliver innovative product development processes faster and more efficiently at your medical device organization. From the initial concept through to the finished product, our end-to-end, digital packaging design and management solutions for medical device and pharmaceutical companies provide individualized tools for detailed designs with lower associated costs.
相较于单纯的物理测试,您可以更好地了解 HVAC 系统的性能和效率、噪声和振动以及制冷情况。
相较于单纯的物理测试,您可以更好地了解泵、压缩机、电机等旋转装备的性能和效率、噪声和振动以及冷却情况。
艺术创意必须能够向消费者传达关键的信息,且必须符合品牌形象并正确展示能刺激消费者购买的主张及优势。我们的集成式艺术创意解决方案可提高质量、降低召回风险并提升灵活性,同时使设计师能够专注于艺术创意的创意设计,从而提高消费者转化率和忠诚度。
如今,要在潮流瞬息万变的时尚界占据一席之地,鞋类和服装公司需要时时刻刻推陈出新。因此,灵活的艺术创意必不可少。 要实现这一点,必须对资产进行重用。通过基于产品生命周期管理进行艺术创意,不仅可确保数据的准确性和资产的重用性,而且能够快速即时创建配置,甚至是个性化标签或字母组合标志。在鞋类、服装和配饰市场中,艺术创意对产品设计的重要性丝毫不逊于对包装和标签的重要性。 艺术创意的灵活性关乎着最终能否在数天内交付个性化的产品设计。
面向重型装备行业的增材制造和设计可提供用于增材制造的集成软件应用程序,让您能够重新构想产品,重新整备制造并重新思考业务模式。
Re-imagine your entire med-tech business in order to achieve optimal performance at reduced costs. Our Additive Manufacturing solutions for the medical device industry eliminate the need to translate and remodel parts between applications in order to create breakthrough products and transform your business.
Re-imagine your entire cardiovascular or neurological medical device business and achieve optimal product performance while also reducing costs with our 3D Printing and CNC Machining (CAM) solution capabilities.
面向模具、工具和冲模行业的供应链协同为供应商(甚至是 OEM 的 PLM 环境之外的供应商)提供了一个安全易用的平台,以便从定义的工作流和变更流程中启动数据共享。
我们面向工业机械行业的制造数据管理解决方案允许用户在单一制造知识源中管理所有定义了产品、流程、生产资源和工厂设施的信息。
汽车冲压模具和冲压线属于高成本的长周期投资。为了尽可能地提高投资回报 (ROI),企业需要简化新冲压线的开发和调试工作,同时灵活地改造现有冲压线以适应新的设计。领先企业使用我们的汽车冲压解决方案优化工序效率,以及降低钣金零部件和冲模设计、规划和生产过程中的时间、成本和错误。性能改进包括:性能测试时间缩短 70%,工装设计成本降低 20%,冲模设计错误减少 90%,冲程数增加 10%。
面向工业机械和重型装备行业的工装和夹具零件制造解决方案提供一套综合全面的完全集成式工具,专门用于零件制造,其中包括 CAD/CAM、机器人技术、CNC 加工、CMM 检测及 3D 打印。
Our electronic manufacturing solutions are helping deliver process plans throughout your medical device enterprise that reflect the correct product configurations while helping reconcile manufacturing constraints for enhanced design, development, and end use products.
The Consumer Package Goods industry is experiencing reduced margins along with the need to rapidly introduce new products. Designing the factory layout to produce a variety of products is essential to efficiency. Our completely integrated factory layout, line design & optimization solution enables you to maximize productivity, increase profitability and determine the best way to realize your products.
Consumer products industry, such as furniture, sporting goods, shoes, clothes, and objects for home and office, is experiencing reduced margins along with the need to rapidly introduce new products. Designing the factory layout to produce a variety of products is essential to efficiency. Our completely integrated factory layout, line design optimization solution enables you to maximize productivity, increase profitability and determine the best way to realize your products.
通过我们面向工业机械和重型装备行业的工厂布局、生产线设计和优化解决方案,您可以设计、布局和配置您的工厂环境,并使用数字化 3D 工厂模型和先进软件工具优化工厂运营。
面向工业机械和重型装备行业的生产规划和调度解决方案提供了一整套工具,来帮助从所有者/运营商到设备 OEM 的规划人员在数字化企业中协同优化生产流程,由此提高效率、灵活性和产品上市速度。
我们的质量管理解决方案为制造商提供了一个闭环质量环境,使其能够在整个产品生命周期内提高质量和降低成本,从而优化运营效率,并帮助消除浪费和废料,打造一流的制造工序。
适用于工业机械行业的服务数据管理解决方案能够提供物理产品和相关信息与流程管理所需的功能,具体而言,即测试数据管理、成品、维护(服务)和执行这些物理产品维护相关的功能。
我们深知,机电设计有着极为严苛的采用要求。正因如此,我们提供了出色的设计解决方案,使消费级和工业级电子产品公司能够更快地将契合需求的产品推向市场,并超越客户预期。
借助日益增加的机电一体化内容、全面的 3D 产品设计、集成的仿真和全新的数据管理功能,为您的机械解决方案带来杰出创新。通过实施我们广博而精深的解决方案套件来提高定制机械的质量,从而快速得到客户认可,并提高利润。
电子产品制造商经常受到环境法规的严格监管,并且通常会受到出口法律的约束,这些制约很可能导致供应链成本的增加,而且一旦发生违规情况,就可能面临高额罚款以及品牌形象受损的风险。我们的解决方案可通过将材料数据集成到产品周期的方式,竭尽全力地为您显示产品周期各个阶段的监管合规性状态,进而打造出可持续性框架,用以应对与当前及未来环境相关的需求。
Innovate continuously, and with speed and confidence that your mechanical design environment will allow your medical device organization to create designs which seamlessly incorporate biomedical user needs and multidisciplinary engineering design outputs.
Our environmental compliance and product sustainability management solutions serve as an effective and rapid response to the global quest to protect our planet and its inhabitants. It is based on a single source of information concept that allows you to trace the material composition of your products and identify green alternatives. Limit use of hazardous substances, reduce the risk of regulatory non-compliance, and satisfy consumer demand for transparency, growing your business with innovative, earth-friendly products.
我们的零件制造和质量解决方案提供一套综合全面的完全集成式工具,专门用于零件制造,其中包括 CAD/CAM、机器人技术、CNC 加工、CMM 检测及 3D 打印。
持续的压力以及日趋严格的政府监管已经对机器和设备成本造成了影响。而全球范围内的定制化用户规格也影响着工业机械与重型装备行业的交付、成本核算及控制流程。我们提供了行之有效且精良成熟的产品成本解决方案,其中集成了享誉全球的 PLM 项目,更搭配了准确的成本管理工具,可让您在竞争中脱颖而出。
众所周知,航空航天工业的制造面临日益严峻的挑战。高级材料(如复合材料)和先进的技术(如增材制造)使得制造的复杂度增加。制造车间的自动化流程正在替代劳动密集型应用流程,对专用工具的需求由此增加。我们的制造解决方案提供一套完整的全方位集成式工具,专门用于零件制造,其中包括 CAD/CAM、机器人技术、CNC 加工、CMM 检测及 3D 打印。
产品出版物的内容必须正确,并且必须符合监管要求。 它们还需要针对地理区域或客户进行定制。 我们的解决方案套件可使技术出版物与产品变更保持同步,并允许直接使用工程源数据。 我们的集成文档管理和出版解决方案可将您的文档开发和管理流程与 PLM 环境中的产品数据进行同步。
包装是极富成效的品牌营销工具,但同时也必须满足日常使用需求。随着线上商务的兴起,设计师必须应对环保合规性要求、因社交媒体而缩短的产品生命周期以及更大的机械应力。我们的全套包装设计和可视化功能可帮助设计师打造消费者们所青睐的包装,同时具有结构完整性,可确保在全球范围内高效生产。
艺术创意是品牌资产的主要传播渠道,也是刺激消费者购买的关键信息。此类创意必须契合需求且符合规定,同时能够传达产品的主张和益处。通过基于 PLM 进行艺术创意,不仅可提高敏捷性和质量,降低召回风险,而且能够使设计师更加专注于创意设计,从而推动消费者购买并提高忠诚度。
实现从规划到生产的创新流程可能非常困难。Siemens Digital Industries Software 提供的机械设计解决方案 - 高级机械工程,可以帮助公司即刻开启数字化创新之旅并提高生产力。我们的先进机械工程解决方案可确保企业更稳定地开发成熟完善的机械,通过虚拟设计和调试缩短生产时间,从而改善前期验证、缩短调试时间并提高生产力。
Our end-to-end tooling and fixtures solutions for medical devices optimize part manufacturing processes using digital twins to unify the digital and physical worlds.
您的客户需要经久耐用且停机时间极短的机械。 这意味着您需要通过工程设计使机械能够承受数百万次周期的多种负载,从而提供客户所期望的使用寿命。我们的仿真和测试解决方案提供完整高效的耐久性工程流程,从高质量、自动化的载荷数据采集和目标设定,到整个产品层面的负载预测,以及组件的应力和寿命行为评估一应俱全!
从开发的最初阶段着手机械的热性能工程设计。从 1D 系统建模到冷却系统的 3D 耦合热流体仿真,再到对温度如何影响机械组件进行仿真,Siemens Digital Industries Software 的热量与能源解决方案可在开发过程的各个步骤为您提供帮助。
效率、流速、热交换和控制都是热泵、空调和热炉等 HVAC 系统的关键性能指标。 Siemens Digital Industries Software 仿真和测试解决方案可以在您需要建立原型之前,通过工具确定您的 HVAC 系统是否符合这些指标的要求。
异响、啸叫、扭转振动、转子动力学以及其他噪声和振动问题在旋转机械中很常见。通过一整套先进的振动和声学仿真以及测试解决方案,提早预测机械的动力学和声学性能,同时判定已投入使用的机械的噪声来源和传递路径,借此降低噪声和振动。
从开发的最初阶段着手旋转机械的热性能工程设计。从 1D 系统建模到冷却系统的 3D 耦合热流体仿真,再到对温度如何影响机械组件进行仿真,Siemens Digital Industries Software 的热量与能源解决方案可在开发过程的各个步骤为您提供帮助。
过去,在将产品投放市场之前,需要对产品和包装功能进行验证;这是一个漫长且成本高昂的过程,还需创建一个或多个物理模型。而在对个性化、创新和速度要求极高的消费者市场中,这一过程变得愈发难以实现。我们的数字模型和设计评审解决方案可帮助整个供应链中的团队在制造之前组装、显示和分析模型,并及早发现问题。
面向工业机械行业的数字样机、增强现实和虚拟现实是一种生命周期可视化和模型技术,可以让设计团队沉浸在产品数字孪生的虚拟世界中,创建由数千个零件和组件构成的先进数字原型。
我们的下一代模具、刀具和冲模设计解决方案运用同步建模技术高效处理和修改多 CAD 数据,并对模具设计进行早期验证,能够通过缩短零件周转时间和提高最终设计质量来打造竞争优势。
模具工具行业的模具成本管理解决方案可以让工装制造商报出高度准确的价格,同时显著缩短提案准备时间。这套解决方案可以对各种模具技术进行参数化计算。您可以利用包含参考数据的集成知识数据库,以及集成的流程时间计算器,确保在整个企业内使用一致的计算标准。
Simcenter testing helps sound and vibration engineers to make smarter decisions, increase testing productivity, ensure compliance with industry standards, and ultimately deliver a unique sound and vibration quality experience.
PLM for Component Manufacturers is a Teamcenter X industry solution that offers a fully integrated cloud, SaaS PLM solution for component manufacturers of any size. Real-time collaboration enables teams to streamline engagement with their supply chain. With inherent, preconfigured best practices, companies can accelerate product launches, share and reuse product data, improve program management, and smooth the transition from order to manufacturing.
Displaying of solutions.
Many manufacturers of plastic parts are faced with a variety of design and production challenges, including shortages of skilled workers, which are impacting capacity and delivery.
Our digitalization solutions for the plastics industry facilitate rapid design iterations and virtual validation prior to production by connecting machines, equipment, and people into a single system to help manufacturers make the most efficient use of the skilled production teams to satisfy their customers.