针对新项目的创新及协作式同步项目管理
随着排放标准和法规日趋严格,船舶性能的方方面面都急需得到完善。要圆满达成性能目标,必须在短时间内交付富有成效的创新型设计。利用我们的解决方案,您几乎能够检查船舶设计的各个方面,还能满足甚至超越所需的设计标准。
随着排放标准和法规日趋严格,船舶性能的方方面面都急需得到完善。要圆满达成性能目标,必须在短时间内交付富有成效的创新型设计。利用我们的解决方案,您几乎能够检查船舶设计的各个方面,还能满足甚至超越所需的设计标准。
On-Demand Webinar
This webinar introduces the use of system simulation for ship internal combustion engine design. Learn how 1D simulation is used to frontload ship main engine designs. This means you can understand marine engine performance, consider complex systems, and assess alternative fuel types and configurations from your early planning stages.
船舶行业面临着诸多重大挑战,例如不断出台旨在减少环境足迹的新法规、市场供应过度而导致较低利润和激烈竞争,以及设计方法不再适用。在这一大环境下,快速创新变得举步维艰。克服最后一项挑战对于成功应对其他挑战至关重要。
要开发新一代船舶并提升现有船队的效率,必须采用集成式设计方法。传统的设计-测试-构建方法成本高昂、耗时巨大,并且无法准确预测整个船舶及其系统在实际运行条件下的性能。造船工程师需要在短时间内大幅提高效率,而这是现有设计方法所无法实现的。
如今,创新型公司正在纷纷采用仿真驱动型设计方法来快速测试多个方案,并探索整个船舶的操作空间。我们能够提供出色的预测性工程分析解决方案组合,帮助您更快地实现设计目标,其中涉及多学科仿真、测试和基准测试以及智能报告和数据分析。我们的解决方案中包括软件、物理测试和工程服务,可帮助您满足甚至超越效率要求。将这些解决方案作为完整产品生命周期管理系统的一部分。
探索此解决方案的关键领域。
从独立的螺旋桨到子系统再到整个系统,全方位检查推进系统的性能。
使用灵活的多物理场解决方案对气动干扰进行仿真,从而减小上部结构的阻力,确保乘客的舒适性和安全性。
改善发动机设计和燃油消耗情况、船载机械的噪声和振动水平,以及完整的系统和子系统集成情况。
在实际运行条件下对船舶性能(包括在海况下的自动推进情况)进行全面仿真和优化,以确保安全高效的性能。
预测疲劳寿命和结构完整性,并获取和分析噪声和振动数据,从而实现更强大、更耐用的设计。
在设计流程的早期阶段分析系统性能和控制情况,包括多系统架构以及系统和组件的设计和集成。
Learn how co-simulation can predict ship emissions and required engine power
仿真驱动型船舶设计方法可以降低成本并加快设计时间。了解如何自信地实现目标。 为了提高船舶效率和减少排放,船舶行业承受着持续的压力。对于船厂和船东而言,确保实现目标的唯一方式就是设计并建造最高效的船舶。船舶设计阶段就已决定能否提高效率并降低建造成本。 在本白皮书中,我们将介绍仿真驱动型船舶设计流...
Guest speaker: American Bureau of Shipping (ABS)
Discover our simulation solutions for designing fast, maneuverable and efficient boats.