针对新项目的创新及协作式同步项目管理
HVAC 系统一旦部署完毕,理应可以在很长的一段时间内以最少的维护和零故障状态可靠运行。各种高度先进的冷却和加热技术以及微型硬件和复杂软件集成以控制 HVAC 系统多种机械功能的原因,导致大量未知、不确定性更高的系统行为。在真实载荷条件下可靠地预测系统性能,可以降低维修成本、改进产品的可维护性并保持客户满意度。
Siemens Digital Industries Software 提供一整套先进的仿真和测试综合解决方案,可以帮助您在设计过程中提早预测 HVAC 组件、系统和子系统可靠性问题并分析和理解故障原因。
HVAC 系统一旦部署完毕,理应可以在很长的一段时间内以最少的维护和零故障状态可靠运行。各种高度先进的冷却和加热技术以及微型硬件和复杂软件集成以控制 HVAC 系统多种机械功能的原因,导致大量未知、不确定性更高的系统行为。在真实载荷条件下可靠地预测系统性能,可以降低维修成本、改进产品的可维护性并保持客户满意度。
Siemens Digital Industries Software 提供一整套先进的仿真和测试综合解决方案,可以帮助您在设计过程中提早预测 HVAC 组件、系统和子系统可靠性问题并分析和理解故障原因。
HVAC 产品正变得更加智能和互联。HVAC 平台产品开发时间及其衍生产品的发布时间都已迅速缩短。在新技术(物联网、5G)云集的年代,要在产品开发时间不断缩短的情况下实现可靠的 HVAC 系统,就需要制造商转变其开发产品的方式。HVAC 制造商如何能够在短时间内测试更多场景和组件呢?依赖原型测试成本高昂且费时较久。如果由于设计选择无据可循或者测试不佳导致发布的产品不可靠,企业会为此付出沉重代价。
西门子公司的仿真和测试解决方案助力 HVAC 制造商克服复杂难题、提高可靠性并形成竞争优势。我们的解决方案能够高效分析并验证各种关键可靠性属性,例如其结构完整性、耐久性和热控制技术。此外,通过利用数字化双胞胎方法,我们还可以分析真实条件下的性能,从而提高维护速度。
选择一个综合全面的动态环境测试解决方案,其范围应涵盖从常规振动鉴定工具到高效、高速的多通道闭环振动器控制系统,并且应当具有并行数据采集功能和强大的分析功能。
借助多学科测试系统节省时间、提高数据可靠性并最大程度获得相关见解。
在对小型结构进行力锤法试验时,使用数以百计的测量通道运行大规模活动,或者用实验数据验证 3D 有限元模型,进而实现测试效率最大化。
超越线性和静力学仿真。在同一个用户环境中分析各种结构问题。